Seleziona il tuo paese
KFD0-TT-Ex1 Thermocouple Converter
Thermocouple converter, 1-channel for 4 20 mA signal generation from the explosion-hazardous area
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (loop powered)
- Thermocouple input
- Output 4 mA ... 20 mA
- Internal cold junction compensation
- Sensor breakage detection
- DIP switch selectable ranges
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL