Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

ICZ-AIDA3-MSTB-5M-PUR Connecting Cable

Connection cable MSTB to cable tail

Panoramica dei principali vantaggi

  • Lockable
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di ICZ-AIDA3-MSTB-5M-PUR

Number of pins2
Rated currentIr16 A
Nominal voltage24 V
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degree of protectionIP65
Connection5-pin Combicon socket to open cable end
Material
HousingZinc die-casting, nickel-plated
Core insulationTPE
Cable
Sheath diameter10 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
> 4 x cable diameter, fixed installation
Coloryellow (RAL 1016)
Cores2 x 2.5 mm2
LengthL5 m
Note generali