Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

Ident-Ex 01 NE - 868 MHz UHF RFID 868 MHz UHF RFID Reader (ETSI)

Intrinsically safe Bluetooth® handheld for UHF RFID (EU)

Panoramica dei principali vantaggi

  • Ultra-rugged
  • Outstanding head modules performances
  • Easy to use, with one hand
  • Flexibility - online / offline scanning & changeable head modules
  • Pairable with any Bluetooth device
  • Ideal for intensive and challenging data collection
  • Lower cost - prevents legacy tag replacement
  • Ideal for intensive scanning and 12 hour shifts

Mostra di più

Approval symbol
Approval symbol
Bluetooth® interface
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di Ident-Ex 01 NE - 868 MHz UHF RFID

DescriptionUHF RFID Reader Module ETSI
Operating frequency868 MHz UHF
Internal data memory2 MByte
Battery typeLi-Ion battery
Rechargeable
10.000+ scans with one battery charge
Operating durationapprox. 12 h
BluetoothClass II, up to approx. 10 meters
RFIDISO/IEC 18000-6
ApplicationseSETUP Ident-Ex® , eSETTINGS Ident-Ex® (API DEMO)
Mass488 g
Dimensions221 mm x 84 mm x 58 mm
ATEX approval
ATEX certificateEPS 16 ATEX 1 017
ATEX markingEx-Hexagon II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
[exsign] II 2G Ex ib IIC T4 Gb IP64
IECEx approval
IECEx certificateIECEx EPS 16.0008
IECEx markingEx ib IIC T4 Gb IP64
Ex ib IIIC T135°C Db IP 6X
ETL approval
ETL markingClass I, II, III, Division 1 Groups A-G, T4, T 135°C
Cl I Zn 1, AEx ia IIC T4 Gb IP64
Scope of deliveryIdent-Ex®
Head module
Charging cable
Charger
Documentation
Note generali