Seleziona il tuo paese
V1-WV4A-10M-PP-H1 Connection Cable With Socket
Connection cable with socket, M12, V4A stainless steel, hygienic design, 4-pin, PP cable
Panoramica dei principali vantaggi
- Suitable for applications involving contact with products in the food and beverage industry
- Certified by ECOLAB
- Resistant to all common acid and alkaline cleaning products and disinfectants
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Halogen-free (PVC-free)
- Materials used compliant with FDA
- Hygenic design in accordance with EHEDG
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR