Seleziona il tuo paese
ML100-54-F/95/103 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter, plastic housing, 3 m detection range, red light, sensitivity adjuster, light/dark on, DC version, PNP output, M8 plug
Panoramica dei principali vantaggi
- Miniature design
- Easy to use
- Very bright, highly visible light spot
- Full metal thread mounting
- Clearly visible LEDs for Power ON, switching state and weak signal indication
- Not sensitive to ambient light
- Optimized for small distances to any reflector
- Mounting optical reflective films down to a distance of 20 mm possible
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR