Seleziona il tuo paese
LS684-DA-EN/F1/146 Optical Data Coupler
Optical data coupler for fast Ethernet, 150 m detection range, infrared light, 100 Mbit/s data rate, M12 plug
Panoramica dei principali vantaggi
- Independent of Ethernet protocol
- Optimized for real-time Ethernet such as PROFINET IRT and EtherCAT
- TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc.
- Version for low temperature applications
- No parameterization
- Line indicator for signal strength
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR