Seleziona il tuo paese
VLM350-F280-R4-1101 Laser Profile Sensor
Laser light sensor for profile matching; Comparison of up to 32 height profiles; Output of X/Z offset; Resolution: 1280 x 960 pixel; Measuring range: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scan rate: 30 s-1; 2 digital outputs; RS-485 interface
Panoramica dei principali vantaggi
- Resolution 1280 x 960 pixel
- Comparison of up to 32 height profiles
- Output of X/Z offset
- Intelligent exposure time control
- Laser class 1, eyesafe
- Data Matrix control codes for parameterization
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE