Seleziona il tuo paese
U-P6-B6 Base for read/write station
Base for PROFIBUS DP
Panoramica dei principali vantaggi
- PROFIBUS DP acc. to EN 50170
- 2 PG screw fittings for IN and OUT supply
2 EMV PG screw fittings for BUS IN and OUT - Complete read/write functionality via the PROFIBUS DP
- Transmission of up to 7 double words, 32 bit each, in one cycle
- Connectable bus termination
- Field device with degree of protection IP67
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ZH