Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

V15S-G-0,5M-CGR-BD Adapter Cable

Adapter cable for programmable ENI58PL-******-1024CGR-*BD

Panoramica dei principali vantaggi

  • Cordset for IO-Link USB master to programmable rotary encoders
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di V15S-G-0,5M-CGR-BD

Number of pins5/5
Connection 1plug
Construction type 1straight
Threading 1M12
Connection 2socket
Construction type 2straight
Threading 2M12
Operating voltageUBmax. 30 V DC
Operating currentIBmax. 500 mA at 24 V DC
Ambient temperature-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Contact elementsspring-loaded contact socket
Degree of protectionIP44
Material
BodyTPU, black
CablePVC
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 4.6 mm
Bending radius≥ 69 mm, movable installation
≥ 27.6 mm, fixed installation
Colorgrey
LengthL0.5 m
Mass59.8 g
Note generali