Seleziona il tuo paese
VAA-2E2A-KE1P-S/E2 ASi Safety Module
KE1-Safety module for the control cabinet, 2 safety-related inputs and 2 conventional electronic outputs
Panoramica dei principali vantaggi
- 2 safe inputs for mechanical contacts such as EMERGENCY-STOP switch
- Housing with removable terminals
- Communication monitoring
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Power supply of inputs from the module
- Function display for bus, ext. auxiliary voltage, inputs and outputs
- Output overload monitoring
- Switchable internal logic operation of the inputs and outputs via parameter bit
- Addressing jack
- Applications up to Cat. 4, PL e/SIL 3
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR