Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

V1D-M12H-V45-Y917140 Control Cabinet Feed-Through

Control cabinet feed-through, adapter, RJ45 socket to M12 socket, D-coded

Panoramica dei principali vantaggi

  • Front/screw mounting
  • Suitable for 2-, 3- and 4-wire technology
  • Panel mount connection adapter
  • M12 D-coded to RJ45 (Shielded to coupling)
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di V1D-M12H-V45-Y917140

Number of pins4
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 1M12
Connection 2plug
Construction type 2straight
Threading 2RJ-45
Operating voltageUBmax ... 42 V DC
Operating currentIBmax 1.5 A
Standard conformity
StandardsCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
IEC 61076-2-101:2008
Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degree of protectionIP67
Material
ContactsGold plated copper alloy
HousingPBT
Connectorbrass nickel-plated
Slotted nutbrass nickel-plated
Mass28.2 g
NoteCategory 5 : RJ-45 connector
Note generali