Seleziona il tuo paese
UB500-18GM40A-I-V1-Y70103911 Ultrasonic Sensor
Single head system
Panoramica dei principali vantaggi
- Short design, 40 mm
- Function indicators visible from all directions
- Analog output 4 mA ... 20 mA
- Measuring window adjustable
- Program input
- Temperature compensation
- Customer-specific configuration
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR