Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SCANNER-HOLDER-U1-XX00-N0 Scanner Mount

Scanner mount, stainless steel, for IDM-Z1- handheld readers, compatible with AG-XX00 housing

Panoramica dei principali vantaggi

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
  • Compatible with AG-XX00 housing (adapter included)
  • Compatible with 1-D/2-D code handheld readers such as the IDM and Ident-Ex® portfolios
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di SCANNER-HOLDER-U1-XX00-N0

Material1.4301 stainless steel
Mass300 g
MountingIncluded in delivery: 2 x M5 screws and mounting adapter
Tightening torque: 6 Nm
For more information, refer to the VisuNet GXP *-22F* system manual
Note generali