Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Target di posizionamento PGV

un nastro di colore blu, un nastro codificato Data Matrix, una barra codificata metallica e un tag Data Matrix per il sistema di posizionamento PGV

L'ampia gamma di target di posizionamento per i sistemi di posizionamento PGV e safePGV di Pepperl+Fuchs offre all'utente la massima flessibilità possibile nella scelta della versione appropriata. PGV e safePGV combinano il tracciamento su nastri colorati con il controllo e la navigazione tramite i codici Data Matrix, il che li rende la soluzione ideale per i veicoli a guida automatica (AGV). A tale scopo, i codici Data Matrix sono stampati su nastri codificati, barre e tag codificate. A seconda delle proprie esigenze, i target di posizionamento sono disponibili in vari materiali. Le barre codificate Data Matrix in metallo, ad esempio, sono particolarmente robuste e adatte anche per gli ambienti più difficili, mentre i nastri colorati e codificati possono essere semplicemente incollati al pavimento.

Gamma

un nastro di colore blu

Pepperl+Fuchs offre nastri colorati per il tracciamento dei percorsi con PGV di vari colori e lunghezze. In questo modo è possibile selezionare il colore giusto per le proprie condizioni ed esigenze. Con una combinazione adeguata di sfondo e colore delle strisce colorate, non è necessario alcun nastro di contrasto grazie all'insensibilità delle teste di lettura alle influenze ambientali. Il montaggio dei nastri colorati autoadesivi è rapido e semplice.

un nastro con codici Data Matrix stampati

Oltre al tracciamento su nastro colorato, i nastri codificati Data Matrix consentono il posizionamento esatto dei veicoli a guida automatica. Le teste di lettura PGV e safePGV riferiscono continuamente la posizione rilevata, la velocità e l'angolo di rotazione dell'AGV, in modo da garantire sempre il trasporto sicuro delle merci.

un nastro bianco su cui sono stampati codici di controllo Data Matrix neri

I codici di controllo Data Matrix possono essere utilizzati per avviare processi di controllo specifici lungo il percorso dell'AGV. A tale scopo, si applicano nastri con codici di controllo in aggiunta al nastro colorato, al nastro codificato o alle barre codificate Data Matrix.

un nastro bianco su cui sono stampati codici Data Matrix multicolore

Per applicazioni di sicurezza con il sistema di posizionamento safePGV, è possibile ottenere da Pepperl+Fuchs speciali nastri codificati Data Matrix multicolori. I codici Data Matrix qui riportati sono già di per sé ridondanti. In combinazione con l'illuminazione a due colori e l'ampia finestra di lettura della testa di lettura safePGV, si ha una soluzione di sicurezza unica per il posizionamento assoluto sicuro degli AGV.

una barra codificata in metallo su cui sono stampati codici Data Matrix neri

Oltre ai nastri codificati Data Matrix, Pepperl+Fuchs offre anche barre codificate Data Matrixper l'uso in ambienti difficili. Sono realizzate in alluminio anodizzato e sono quindi particolarmente robuste. A seconda dell'applicazione, gli utenti possono incollare le barre codificate in metallo direttamente al pavimento o a speciali guide del profilo del vettore. Anche queste ultime sono disponibili presso Pepperl+Fuchs.

una barra codificata in metallo con codici Data Matrix multicolore stampati su di essa

Le robuste barre codificate Data Matrix sono disponibili anche per applicazioni di sicurezza con safePGV. Il sistema offre quindi un sistema di posizionamento estremamente robusto e sicuro per i veicoli a guida automatica. A seconda dell'applicazione, gli utenti possono incollare le barre codificate in metallo direttamente al pavimento o a speciali guide del profilo del vettore. Anche queste ultime sono disponibili presso Pepperl+Fuchs.

un tag quadrato bianco su cui sono stampati diversi codici Data Matrix neri

I tag Data Matrix consentono il posizionamento di veicoli a guida automatica e l' identificazione di carichi e portacarichi. Per il posizionamento, i tag vengono incollati al pavimento formando una griglia fissa. Le teste di lettura PGV riportano il numero del tag, la posizione relativa e l'angolo di rotazione rispetto al centro del tag al passaggio del carico. Per identificare il carico, i tag sono fissati sul lato o sulla parte inferiore del carico o del portacarichi. La testa di lettura PGV legge il numero del tag per l'identificazione e fornisce anche un posizionamento preciso dell'AGV rispetto al carico. I tag sono disponibili in plastica o metallo, per permettere di scegliere il materiale più adatto alle proprie esigenze e alle condizioni ambientali.

Dall'estrema flessibilità all'ultraresistenza

una testa di lettura PGV legge i codici Data Matrix stampati su un nastro codificato Data Matrix

Posizionamento esatto e tracciamento del percorso tramite nastro codificato Data Matrix

una testa di lettura PGV che rileva un nastro di colore blu sul pavimento

Tracciamento affidabile di nastri di diverse larghezze, da 10 mm a 40 mm

una testa di lettura PGV legge i codici Data Matrix su un tag con codici Data Matrix

Navigazione su griglia fino a un massimo di 100.000.000 tag Data Matrix

una testa di lettura PGV esegue il tracciamento di un nastro di colore blu danneggiato

Tracciamento ininterrotto di nastri di tracciamento e di nastri codificati Data Matrix danneggiati o sporchi

una testa di lettura PGV legge i codici Data Matrix su una barra codificata metallica

Robuste barre codificate e targhette Data Matrix in metallo

una testa di lettura PGV esegue il tracciamento di un nastro di colore blu su una superficie riflettente

Guida affidabile del percorso anche su superfici altamente riflettenti

Avete la necessità di sostituire rapidamente il nastro codificato Data Matrix o le barre codificate Data Matrix? Il nostro generatore di nastro codificato offre un aiuto immediato fino alla ricezione di un nuovo nastro codificato o barra codificata da parte nostra.

Navigazione di veicoli a guida automatica

Esistono vari sistemi che assicurano l'orientamento dei veicoli a guida automatica (AGV) nel proprio ambiente. Grazie alla varietà dei target di posizionamento, il sistema di posizionamento PGV è estremamente flessibile. Guarda il video per saperne di più sui vantaggi della combinazione di nastri colorati e nastri codificati Data Matrix per una navigazione affidabile degli AGV.

Lingua
  • inglese
  • tedesco
Lingua
Brochure e panoramiche
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Brochure e panoramicheProduct Information - PGV Camera-Based Track GuidanceTipo di file
PDF
Dimensione file
2 MB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
Download
Brochure e panoramicheProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsTipo di file
PDF
Dimensione file
47 MB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
Download
Report sulle applicazioni
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Report sulle applicazioniApplication Report - Reliable Navigation with the PGV Read Head and Data Matrix TagsTipo di file
PDF
Dimensione file
209 KB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
Download
Report sulle applicazioniApplication Report - PGV System for Object Identification and Position DetectionTipo di file
PDF
Dimensione file
238 KB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
Download
Report sulle applicazioniApplication Report - Precise Docking and Reliable Identification of AGVsTipo di file
PDF
Dimensione file
199 KB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
Download
Report sulle applicazioniApplication Report - Reliable Position Determination for Automated Guided VehiclesTipo di file
PDF
Dimensione file
337 KB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
Download