Teste di lettura PGV

Al centro dei sistemi di posizionamento "position guided vision" si trovano le testine di lettura. Costituite da un sistema di telecamere con un'unità di illuminazione interna e una potente elaborazione del segnale, le testine di lettura PGV e safePGV sono robuste e compatte. Si adattano perfettamente anche ai più piccoli sistemi di trasporto senza conducente. Dotati di protezione IP67, PGV e safePGV sono adatti anche per l'uso in esterni.
I potenti LED rendono le testine di lettura insensibili alle influenze ambientali. Né la luce estranea né le superfici altamente riflettenti compromettono le prestazioni del PGV e safePGV. Ciò significa che non sono necessarie bande di contrasto. L'ampia finestra di lettura unita alla registrazione di immagini 2D garantisce che le testine di lettura rilevino in modo affidabile anche nastri di tracciamento sporchi o danneggiati.
Il sistema di posizionamento PGV comprende quattro versioni di teste di lettura base realizzate su misura per adattarsi con precisione ai diversi requisiti applicativi. Il sistema offre quindi la giusta testa di lettura per ogni applicazione, dal dispositivo standard alla versione di sicurezza altamente specializzata. Le teste di lettura sono disponibili con tutte le interfacce comuni. La connettività plug-and-play consente loro di essere subito operative insieme al codice e al nastro colorato. La fotocamera è parametrizzata tramite la centralina del veicolo, uno strumento di parametrizzazione o le schede dei codici.
Gamma

La testa di lettura più versatile
Il modello PGV F200* offre opzioni di navigazione flessibili che utilizzano nastri di tracciamento colorati, nastri codificati Data Matrix, tag Data Matrix o una combinazione di essi. Questa flessibilità garantisce la massima sicurezza dell'investimento rendendolo a prova di futuro. La finestra di lettura particolarmente grande, combinata con l'acquisizione di immagini 2D, rileva in modo affidabile i nastri danneggiati o sporchi, mentre l'insensibilità alla luce ambientale superiore a 100.000 lux elimina la necessità di nastri di contrasto aggiuntivi. Il protocollo aperto consente l'integrazione con qualsiasi controllore, mentre l'installazione plug-and-play assicura una facile gestione.

Navigazione sicura secondo lo standard SIL 3/PL e con un solo sensore
La testa di lettura safePGV consente di utilizzare un singolo sensore per offrire un posizionamento assoluto e un'identificazione sicuri fino allo standard SIL 3/PL e. Può essere utilizzata ovunque le applicazioni siano chiamate a soddisfare i più elevati requisiti di sicurezza, come quando delle persone entrano in contatto con l'impianto e per l'identificazione affidabile di veicoli e aree di impianti. L'esclusiva combinazione di una speciale testa di lettura 2D con un nastro codificato Data Matrix multicolore consente un output di dati sicuri direttamente dal sensore.

Particolarmente economica ed extra-compatta
La testa di lettura PGV*F213 è stata appositamente sviluppata per piccoli AGV e bot nella gestione delle flotte. La testa di lettura funziona con la luce rossa e la navigazione viene eseguita utilizzando nastri di tracciamento Data Matrix o tag Data Matrix. Con la sua custodia compatta, è ideale per spazi ristretti in bot e AGV di piccole dimensioni. Questa variante del dispositivo è disponibile anche con un'interfaccia TCP/IP integrata, che consente il collegamento diretto a PC o computer a scheda singola per applicazioni particolarmente convenienti.

La versione a infrarossi
Il modello PGV*I*F200 utilizza una luce a infrarossi invisibile. Ciò rende questa versione del dispositivo particolarmente adatta per il posizionamento in aree in cui non è possibile utilizzare la luce visibile. La testa di lettura PGV con luce a infrarossi utilizza nastri di tracciamento Data Matrix o tag Data Matrix per la navigazione.
Dati tecnici(Estratto)
| PGV*F200* | PGV100A-F200* | PGV*F213* | PGV*I*F200 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Velocità di traslazione | ≤ 8 m/s | ≤ 8 m/s | ≤ 8 m/s | ≤ 8 m/s |
| Tipo di luce | Blu/bianco | Blu/rosso | Rosso | Infrarossi |
| Profondità di messa a fuoco | ± 20 mm | ± 30 mm | ± 30 mm -15 mm ... +25 mm | ± 30 mm |
| Distanza di lettura | 100 mm | 100 mm | 40 mm 100 mm | 100 mm 150 mm |
| Campo di lettura | 120 mm x 80 mm | 120 mm x 80 mm | Da 90 mm x 60 mm a 120 mm x 80 mm | Da 120 mm × 80 mm a 170 mm × 105 mm |
| Tempo di ciclo | 40 ms | 25 ms | 10 - 25 ms | 10 - 25 ms |
| Latenza | 60 ms, | 50 ms | 20 - 50 ms | 20 - 50 ms |
| Accuratezza | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Target di posizionamento | Nastro codificato Data Matrix Tag Data Matrix Codici di controllo Data Matrix Nastro colorato | Nastro codificato Data Matrix | Nastro codificato Data Matrix Tag Data Matrix Codici di controllo Data Matrix | Nastro codificato Data Matrix Tag Data Matrix Codici di controllo Data Matrix |
| Altre funzioni | Controllo della luce, impulso di sincronizzazione*, timestamp*, valori di qualità* | SIL 3/PL e | Impulso di sincronizzazione, timestamp | Nessuna luce visibile, impulso di sincronizzazione*, timestamp*, valori di qualità* |
*disponibile solo per le versioni EtherCAT
- inglese
- tedesco
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Information - PGV Camera-Based Track Guidance | Tipo di file PDF | Dimensione file 2 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Tipo di file PDF | Dimensione file 47 MB | Lingua inglese
| Download |
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - Reliable Navigation with the PGV Read Head and Data Matrix Tags | Tipo di file PDF | Dimensione file 209 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - PGV System for Object Identification and Position Detection | Tipo di file PDF | Dimensione file 238 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Precise Docking and Reliable Identification of AGVs | Tipo di file PDF | Dimensione file 199 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Reliable Position Determination for Automated Guided Vehicles | Tipo di file PDF | Dimensione file 337 KB | Lingua inglese
| Download |