Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Protezione da sovratensione salvaspazio per un facile adeguamento

impianto di trattamento delle acque reflue

La protezione da sovratensione innestabile semplifica la messa in servizio e la manutenzione

L'applicazione

La rete fognaria di un’importante città del Sud-Est asiatico comprende numerose stazioni di pompaggio decentralizzate. Laddove non è possibile avvalersi del flusso per gravità naturale, tali stazioni pompano le acque reflue verso gli impianti di trattamento a valle. Dopo 15 anni di funzionamento, i sistemi di protezione da sovratensione presenti in 72 siti necessitavano di un ammodernamento. Si prevedeva che i quadri di comando esistenti e il relativo cablaggio rimanessero in servizio.

L'obiettivo

È stato necessario proteggere da sovratensioni un totale di 6.000 circuiti di segnale. Le barriere di protezione contro le sovratensioni richieste dovevano adattarsi a spazi estremamente ristretti, consentendo al contempo di mantenere inalterato il cablaggio di campo esistente. Tra i requisiti aggiuntivi figuravano una chiara indicazione dello stato di funzionamento dei moduli di protezione, nonché la conformità ai requisiti di sicurezza SIL 3.

piccole barriere di protezione contro le sovratensioni della serie M-LB-4000

La soluzione

Tutti i 6.000 circuiti di segnale sono stati protetti mediante il sistema di protezione da sovratensione M-LB-4000. Le barriere deviano in modo sicuro verso terra le tensioni di sovratensione causate da fulmini o da operazioni di commutazione. Ciascun dispositivo è costituito da una base cablata in modo permanente e da un modulo di protezione innestabile. Il modulo di protezione può essere rimosso e sostituito senza l’uso di attrezzi, mentre il circuito di segnale rimane ininterrotto. Ai fini della manutenzione o del collaudo del circuito, il modulo può essere reinserito dopo essere stato ruotato di 180°, aprendo intenzionalmente il circuito di segnale.

Lo stato del dispositivo viene indicato direttamente sulla parte anteriore di ciascuna barriera, consentendo di individuare rapidamente i moduli danneggiati anche in armadi di comando molto affollati.

Caratteristiche tecniche

  • Design salvaspazio – larghezza di soli 6 mm
  • Certificato SIL 3 secondo la norma IEC/EN 61508
  • Sostituzione dei moduli senza l'uso di attrezzi durante il funzionamento
  • Indicatore di stato sul pannello frontale
  • Funzione di disconnessione integrata per le operazioni di collaudo e manutenzione
  • Il circuito di segnale rimane chiuso quando il modulo di protezione viene rimosso
  • Campo di temperatura di funzionamento: da –40 °C a +80 °C
  • Versioni disponibili per aree a rischio
  • Morsetti a molla a innesto

I vantaggi

Grazie al loro design sottile, le barriere di protezione contro le sovratensioni M-LB-4000 si adattano facilmente alle installazioni con spazio limitato. L’aggiornamento retrofit può essere effettuato senza alcun cablaggio esterno aggiuntivo. La sostituzione dei moduli di protezione senza l’uso di attrezzi riduce lo sforzo necessario per la messa in servizio, la manutenzione, la risoluzione dei problemi e il collaudo del circuito. Una volta sostituito un modulo, non è necessario ripetere il collaudo del circuito di segnale. L’indicatore di stato montato sul pannello frontale consente una rapida diagnostica nei siti di installazione remoti. Inoltre, la certificazione SIL 3 dei dispositivi garantisce la conformità anche ai requisiti di sicurezza funzionale più esigenti.

In sintesi

  • Sistema in due parti costituito da una base cablata in modo permanente e da un modulo di protezione innestabile
  • Design compatto per installazioni di retrofit salvaspazio in quadri di comando esistenti
  • Il modulo di protezione può essere sostituito senza interrompere il circuito di segnale
  • Indicazione dello stato del modulo e certificazione SIL 3

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!