Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Encoder assoluto con interfaccia IO-Link per il rilevamento preciso della posizione nelle macchine per l'imballaggio

Encoder assoluto con interfaccia IO-Link per il rilevamento preciso della posizione nelle macchine per l'imballaggio

Encoder assoluto con interfaccia IO-Link

L'applicazione

Le macchine per l'imballaggio funzionano solitamente ad alta velocità e con tempi di ciclo molto brevi. Il materiale da imballare viene alimentato in modo continuo su rotoli e confezionato secondo le specifiche. I vari movimenti della macchina devono essere eseguiti con precisione e coordinati con estrema precisione. Allo stesso tempo è richiesta flessibilità per far fronte alla variabilità dei prodotti da imballare e dei parametri di imballaggio. Solo in questo modo è possibile ottenere la qualità di imballaggio specificata nel tempo di ciclo richiesto. È necessario un posizionamento assoluto preciso dei rotoli di materiale. Gli encoder utilizzati devono essere in grado di resistere alla polvere, all'umidità elevata e alle forti interferenze elettromagnetiche.

L'obiettivo

Il confezionamento del prodotto deve essere effettuato nel minor tempo possibile e con la massima precisione. La macchina deve essere in grado di adattarsi rapidamente a diversi prodotti e parametri di confezionamento. È necessario evitare inceppamenti del materiale e ridurre al minimo i tempi di fermo macchina. Gli encoder utilizzati nella macchina devono avere un'elevata precisione di misura. Allo stesso tempo, devono essere in grado di trasmettere rapidamente le informazioni di processo, al fine di soddisfare la richiesta di intervalli brevi del processo di confezionamento. Inoltre, è richiesta una messa in servizio semplice.

Encoder IO-Link

La soluzione

Gli encoder assoluti con interfaccia IO-Link di Pepperl+Fuchs misurano in modo affidabile e preciso la posizione (singolo giro e multigiro) e il senso di rotazione dei rulli. Funzionano con la velocità di trasmissione IO-Link più veloce COM3. Questa è paragonabile alla velocità di un Ethernet industriale. È possibile impostare una nuova posizione angolare indipendentemente dalla posizione dell'albero dell'encoder. Dopo l'installazione, la posizione angolare viene semplicemente adattata allo stato attuale della macchina tramite la configurazione IO-Link. La posizione può essere facilmente regolata durante il funzionamento tramite IO-Link. L'indice di configurazione consente una facile interpretazione dei dati forniti, ad esempio durante la manutenzione remota. L'encoder fornisce anche un valore della temperatura ambiente e segnala le funzioni critiche della macchina. L'utente riceve informazioni sullo stato tramite dati di processo ciclici e può intervenire direttamente in caso di deviazioni. È anche possibile impostare valori limite definiti.

Caratteristiche tecniche:

  • Precisione: 0,1°
  • Risoluzione: 16 bit (singolo giro), 15 bit (multigiro)
  • Direzione di rotazione: in senso orario e antiorario
  • Tipo di albero: alberi pieni e cavi con incavo
  • Tipo di flangia: flangia di serraggio e servo flangia
  • Diametro dell'alloggiamento: 36 mm, 58 mm
  • Grado di protezione: IP65, IP67

I vantaggi

L'encoder può funzionare fino a 12.000 giri al minuto, consentendo velocità di processo molto elevate. Il rilevamento preciso e affidabile della posizione e la comunicazione veloce e completa forniscono una solida base di dati per un controllo della macchina finemente graduato. Le preimpostazioni opzionali degli encoder in fabbrica riducono gli sforzi di installazione. Le impostazioni specifiche dell'encoder per l'applicazione possono essere memorizzate nel master IO-Link e trasferite automaticamente ai nuovi dispositivi. Il parametro aggiuntivo della temperatura è disponibile per il monitoraggio della macchina, per l'analisi dello stato e per le funzioni di controllo. Con il grado di protezione IP67, i dispositivi sono adatti anche per ambienti particolarmente difficili.

In sintesi

  • Rilevamento preciso della posizione
  • Comunicazione IO-Link ottimale
  • Ampia gamma di opzioni di parametrizzazione
  • Implementazione intuitiva
  • Dati di processo IO-Link e uscite discrete
  • Adatto per il monitoraggio delle condizioni
  • Soluzione conveniente
  • Fino a 12.000 giri/min


Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!