Monitoraggio wireless continuo degli stati operativi
L'applicazione
Per prevenire malfunzionamenti e adottare misure mirate quando necessario, è indispensabile disporre di informazioni dettagliate sullo stato attuale dei sistemi e dei loro componenti. Alcuni esempi: una pompa o un sistema di ventilazione funzionano normalmente, non funzionano affatto o sono sovraccarichi? Le porte industriali sono chiuse? Da quante ore è in funzione una macchina più vecchia dall'ultima manutenzione? Non tutte le macchine sono collegate a un'autorità di livello superiore o progettate per tale collegamento. In molti casi, il collegamento del componente dell'impianto sarebbe possibile solo a costi elevati o richiederebbe un intervento nel sistema di controllo della macchina. Quest'ultimo è spesso indesiderabile o vietato per motivi di sicurezza informatica. Nel caso di unità mobili, un collegamento cablato non è generalmente possibile.
L'obiettivo
A livello superiore, è necessario creare un sistema centrale di visualizzazione e monitoraggio dell'intero impianto che mostri lo stato attuale degli apparecchi e dei componenti dell'impianto. I tempi di funzionamento effettivi delle macchine devono essere visibili a livello centrale per consentire l'adozione di misure di manutenzione specifiche. In caso di malfunzionamenti e problemi con singoli componenti, il personale responsabile dovrebbe essere informato e dovrebbero essere avviate rapidamente misure correttive. Questa routine dovrebbe funzionare automaticamente anche se nel sistema di controllo dell'impianto non sono implementati messaggi basati sugli eventi o se non è collegato al livello di controllo superiore. Dovrebbe essere possibile adattare i piani di manutenzione ai tempi di funzionamento effettivi delle macchine, a seconda delle necessità. Inoltre, la soluzione dovrebbe offrire opzioni di connessione per diversi livelli di tensione.

La Soluzione
Nei circuiti dei componenti dell'impianto da monitorare sono installati relè adatti al rispettivo livello di tensione. Questi relè si attivano quando la corrente scorre nel circuito di carico e azionano il contatto sul lato privo di tensione. Il lato privo di tensione è collegato al nodo sensore wireless WILSEN.node tramite un cavo adattatore. Allo stesso modo, i contatti di segnale dei relè o altri contatti privi di tensione (come relè, dispositivi di commutazione, interruttori di fine corsa meccanici/interruttori a leva, relè di accoppiamento, contatti reed, ecc.) già presenti nel sistema ma non utilizzati fino ad ora possono essere collegati al WILSEN.node. Il dispositivo dispone di due ingressi indipendenti per il monitoraggio di un massimo di due contatti privi di tensione di qualsiasi tipo.
Il nodo sensore wireless rileva lo stato operativo del componente del sistema in base alla posizione del contatto privo di tensione e lo comunica in modalità wireless all'istanza di destinazione tramite LoRaWAN. È possibile collegare anche sensori NAMUR e utilizzare in modo misto contatti privi di tensione. Questa soluzione può essere implementata in modo economico e retroattivo.
Caratteristiche tecniche
- Collegamento diretto di qualsiasi contatto privo di tensione tramite cavo adattatore.
- Due canali indipendenti per dispositivo
- Trasmissione dati sicura ed efficiente dal punto di vista energetico tramite LoRaWAN
- Raggio di rilevamento attraverso più piani negli edifici e fino a 15 km in spazi aperti
- Durata della batteria fino a 10 anni
- Connettore M12 per qualsiasi sensore e contatto privo di tensione
- Unità per l'installazione dei cavi M12 disponibile per il retrofit in alloggiamenti esistenti
In sintesi
- Informazioni aggiornate in ogni momento sugli stati di commutazione e funzionamento delle macchine e dei componenti dell'impianto
- Facile collegamento dei componenti dell'impianto esistente senza necessità di intervenire sul controllo della macchina.
- Comunicazione efficiente dal punto di vista energetico tramite LoRaWAN®
- Trasmissione sicura dei dati con crittografia end-to-end
- Soluzione affidabile con tutto l'hardware incluso
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!