Sensori di sicurezza induttivi per il monitoraggio del meccanismo di estensione del braccio

I sensori non a filo M12 garantiscono la sicurezza dei bulloni sulle gru mobili
L'applicazione
Per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, i sensori monitorano continuamente la posizione dei bulloni all'interno del meccanismo di estensione di una gru mobile. Quando ogni elemento telescopico raggiunge la sua corsa massima, i bulloni si innestano per fissare quella sezione del braccio, impedendo movimenti involontari prima che il segmento successivo si estenda. Un doppio cilindro scorrevole si sposta nel doppio perno a "diamante", bloccando e sbloccando il segmento del braccio. L'intera unità di bloccaggio è montata su un cilindro di sollevamento, che può spostarsi in più posizioni rilevate da un sistema di posizione interno.

L'obiettivo
Garantire il posizionamento preciso e sicuro dei bulloni all'interno del braccio di estensione è fondamentale per mantenere l'integrità strutturale e la sicurezza operativa. Qualsiasi deviazione nella posizione dei bulloni rappresenta un rischio significativo e può causare un guasto meccanico catastrofico del braccio di estensione. Questo guasto potrebbe causare gravi danni alle attrezzature e condizioni pericolose per il personale nelle vicinanze. Poiché i bulloni si trovano all'interno della struttura interna del braccio, non sono facilmente visibili, rendendo difficile l'ispezione diretta. Pertanto, è fondamentale implementare soluzioni di monitoraggio affidabili per verificare che tutti i bulloni siano completamente fissati durante tutto il processo di estensione del braccio.

La Soluzione
I sensori di sicurezza induttivi Pepperl+Fuchs rappresentano una soluzione ideale per monitorare in modo affidabile la posizione del bullone all'interno del braccio di estensione. Progettato con un elevato grado di sicurezza, il sensore riduce al minimo il rischio di letture errate, garantendo un rilevamento accurato della posizione. Il sistema utilizza quattro sensori induttivi M12 non a filo; due sensori nella parte anteriore monitorano lo stato dell'unità di bloccaggio (bloccata/sbloccata), mentre altri due sensori scansionano la posizione del bullone posteriore.
In questo caso, un sistema di azionamento meccanico controlla l'innesto del bullone. Quando il meccanismo di estensione del profilo a T si muove, sposta un elemento di azionamento, guidando un meccanismo a destra e l'altro a sinistra, bloccando efficacemente un bullone in ciascuna direzione. Nella posizione centrale, l'elemento di azionamento passa sotto il meccanismo del bullone, attivando il sensore "aperto". Quando il meccanismo si sposta lateralmente per bloccare il bullone di lato, viene attivato il sensore "chiuso", confermando una posizione sicura.
Caratteristiche tecniche
- Elevata sicurezza di processo: classificazione SIL 2/PL d
- Elevata sicurezza di processo: classificazione SIL 3/PL e con implementazione ridondante
- Protezione da cortocircuito e sovraccarico
- Grado di protezione IP68/IP69
- Temperatura di esercizio estesa (da –40 °C a +85 °C)
- Tipo di uscita: OSSD per il collegamento diretto a PLC di sicurezza
- Alloggiamenti filettati in acciaio inossidabile
I vantaggi
I sensori di sicurezza induttivi non a filo M12 offrono vantaggi significativi rispetto ai sensori di sicurezza della concorrenza, in particolare nelle applicazioni che richiedono un monitoraggio preciso della posizione. A differenza di altri sensori induttivi fail-safe, i sensori Pepperl+Fuchs non richiedono un bersaglio specializzato; è possibile utilizzare qualsiasi metallo. Inoltre, questi sensori non presentano alcuna "banda morta" direttamente davanti alla superficie di rilevamento, eliminando così i punti ciechi. Queste caratteristiche semplificano l'installazione. I sensori possono essere montati facilmente senza necessità di regolazioni meccaniche o di installazione di un bersaglio specifico.
In sintesi
- Rilevamento affidabile senza banda morta: il trasferimento dei dati può avvenire senza distanza minima
- Può essere utilizzato in configurazioni ridondanti per ottenere livelli di sicurezza più elevati, come SIL 3/PL e.
- Rilevamento senza contatto: garantisce un funzionamento senza usura, aumentando la durata e riducendo la manutenzione.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!