Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Il trasmettitore dati fotoelettrico LS682 garantisce una comunicazione affidabile nei magazzini a scaffali alti

Il trasmettitore dati fotoelettrico LS682 garantisce un trasferimento dati wireless veloce nei magazzini a scaffali alti

L'applicazione

Nel settoredella logistica, ogni giorno vengono prelevati innumerevoli articoli nei magazzini a scaffali alti di tutto il mondo. La tecnologia di stoccaggio automatizzato consente l’utilizzo di sistemi di “stoccaggio caotico” e semplifica l’accesso alle merci sui singoli scaffali. Il cuore di questi sistemi è costituito da trasloelevatori all’avanguardia, in grado di immagazzinare e prelevare le merci a velocità incredibilmente elevate. Per garantire l’affidabilità dei processi e tempi di lavorazione rapidi, i dati di processo devono essere trasmessi in modo rapido e affidabile al sistema di gestione del magazzino.

L'obiettivo

I trasloelevatori coprono distanze sempre maggiori all’interno di magazzini a scaffali alti in continua espansione. Per garantire il regolare svolgimento delle operazioni, i dati di processo, quali i comandi di spostamento, i dati diagnostici e le informazioni relative alla sicurezza, devono essere trasmessi al sistema di gestione del magazzino praticamente senza alcun ritardo. Solo in questo modo è possibile garantire un rapido stoccaggio e prelievo delle merci e, di conseguenza, un utilizzo efficiente degli spazi di stoccaggio nei magazzini a scaffali alti.

Il trasmettitore dati fotoelettrico LS682 consente il trasferimento wireless dei dati

La soluzione

Con una portata fino a 300 metri, l'accoppiatore di dati LS682 consente un trasferimento wireless affidabile dei dati in impianti di grandi dimensioni. È garantita una velocità di trasferimento costante di 100 Mbit/s, indipendentemente dalle altre reti di comunicazione e dalle condizioni ambientali. I dati possono essere trasmessi senza distanza minima, a partire dalla portata 0, ottimizzando così l'utilizzo dello spazio di stoccaggio. La coppia di dispositivi può essere montata direttamente sui trasloelevatori. Il livello di ricezione di entrambi i dispositivi è indicabile tramite LED colorati presenti su ciascun dispositivo, consentendo l'allineamento dei dispositivi da parte di una sola persona.

I vantaggi

Completamente esenti da usura e senza fili, gli accoppiatori di dati LS682 trasmettono i dati di processo nei magazzini a scaffali alti da 0 m fino a una portata di 300 m. Ciò ottimizza l'utilizzo dello spazio di stoccaggio e offre una soluzione stabile e affidabile per i magazzini di grandi dimensioni. Il trasferimento ottico dei dati non risente delle condizioni ambientali e garantisce una velocità di trasmissione costante.

In breve

  • La portata massima di 300 m ne consente l'impiego in impianti di grandi dimensioni
  • Una velocità di trasferimento costantemente elevata di 100 Mbit/s garantisce una comunicazione affidabile
  • Trasferimento affidabile dei dati a partire da 0 m per un utilizzo ottimizzato dello spazio di archiviazione
  • Indicatore LED della potenza del segnale per una messa in servizio rapida e semplice

Ulteriori informazioni

Optical data couplers

Trasmettitori dati fotoelettrici

I trasmettitori dati fotoelettrici di Pepperl+Fuchs offrono la massima stabilità e affidabilità, garantendo una velocità di trasmissione costante su lunghe distanze fino a 300 metri. Sono disponibili dispositivi con una vasta gamma di portate operative e velocità di trasmissione.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!