Monitoraggio remoto affidabile delle griglie di scarico

Il sensore IoT autonomo trasmette i dati di misurazione per una pianificazione efficiente delle risorse
L'applicazione
Nei canali di scarico aperti, nei punti critici sono installate griglie o schermature per trattenere il fogliame e altri detriti. Ad esempio, sono progettate per impedire l'ingresso di detriti nel sistema fognario sotterraneo da una caditoia. Requisiti simili si applicano ai bacini di ritenzione o agli impianti idroelettrici, dove fogliame e rami sono tenuti lontani da barriere o turbine. I detriti accumulati devono quindi essere rimossi dalle griglie prima che ostruiscano l'afflusso e causino allagamenti. Le aree interessate sono spesso ampiamente distribuite e devono essere controllate manualmente dal personale una volta alla settimana o dopo ogni pioggia intensa.
L'obiettivo
È necessario prevenire in modo affidabile eventuali ostruzioni dei canali, che causano accumuli di acqua. I punti critici dovrebbero essere monitorati automaticamente. Le operazioni di pulizia necessarie dovrebbero essere eseguite in tempo, ma solo quando effettivamente necessario. La tecnologia utilizzata deve resistere a condizioni meteorologiche avverse, non deve richiedere un'alimentazione cablata e le connessioni di rete e dovrebbe funzionare per almeno tre anni senza dover sostituire la batteria.

La soluzione
L'azienda di servizi pubblici Stadtwerke Gießen, in Germania, utilizza il sensore ad ultrasuoni IoT WILSEN.sonic a batteria, con interfaccia LoRaWAN, per monitorare varie griglie e schermi nei sistemi di fognatura pluviale. Il sensore è allineato con la griglia ad una distanza di 1-2 metri. Nello stato normale, il sensore effettua la misurazione attraverso le barre della griglia. Se fogliame, pezzi di alberi e altri detriti si incastrano nella griglia, ciò viene rilevato dal WILSEN.sonic per via delle variazioni nel valore della distanza misurata. Sulla base di queste informazioni, Stadtwerke Gießen può eseguire la pulizia delle griglie interessate in modo mirato. A tale scopo viene utilizzata un'interfaccia del dashboard che mostra chiaramente le condizioni delle griglie. Inoltre, è possibile impostare un avviso tramite smartphone. La maggior efficienza nell'utilizzo di personale e materiali consente notevoli risparmi.

Caratteristiche tecniche WILSEN.sonic
- Rilevamento ad ultrasuoni ad alta risoluzione, rugged (mm)
- Alta potenza irradiata del trasmettitore (+ 8 dBm)
- Range di rilevamento: fino a 7.000 mm
- Batteria ad alta potenza sostituibile (3,6 V, 13.000 mAh)
- Interfaccia LoRaWAN
- Design compatto (182 × 81 × 71 mm)
- Campo di temperatura: da -25 °C a +70 °C
- Montaggio sicuro
- Grado di protezione: IP67
I vantaggi
La tecnologia ad ultrasuoni rugged consente al WILSEN.sonic di rilevare in modo affidabile il valore della distanza in condizioni avverse, indipendentemente dal materiale dei detriti. I dati di misurazione vengono trasmessi tramite LoRaWAN con un'alta potenza irradiata del trasmettitore. Una batteria ad alta potenza garantisce un tempo di funzionamento fino a dieci anni senza necessità di manutenzione. La batteria è facile da sostituire quando necessario.
La custodia compatta del sensore è robusta e progettata per l'utilizzo in esterni in condizioni di pioggia, gelo, neve, nebbia e freddo. L'integrazione e il montaggio sono rapidi e semplici. Se necessario, è possibile regolare la larghezza del lobo sonoro, che consente l'installazione in spazi ristretti. Il sensore può essere facilmente parametrizzato e registrato nella rete wireless LoRaWAN utilizzando l'app WILSEN (Android e iOS) e tramite Bluetooth. Un canale di downlink consente una parametrizzazione efficiente tramite accesso remoto.
In breve
- Sensore autonomo per l'utilizzo in luoghi remoti senza alimentazione elettrica o connessione dati cablata
- Monitoraggio affidabile di griglie di scarico e schermature per detriti
- Trasmissione automatica del valore corrente misurato e del superamento dei valori limite tramite LoRaWAN
- Rilevamento insensibile a nebbia, schizzi d'acqua, sporcizia e altri fattori esterni
- Design compatto e rugged per un utilizzo in esterni a lungo termine

