Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Maggiore trasparenza e disponibilità del sistema

Diversi serbatoi nei locali dell'azienda

Primi passi verso la digitalizzazione di un impianto di riciclaggio

L'applicazione

L'applicazione prevede l'aggiornamento tecnico di un impianto di processo esistente nei Paesi Bassi. L'impianto ricicla rifiuti liquidi. A tal fine, i rifiuti consegnati vengono prima stoccati in serbatoi e poi immessi in vari processi di trattamento. In una prima fase vengono estratti alcuni materiali riutilizzabili. I residui rimanenti vengono quindi trattati e smaltiti in modo ecologico. Nei serbatoi avvengono processi di fermentazione durante i quali viene rilasciato alcol. L'intero impianto di riciclaggio è quindi classificato come zona 2, equivalente all'area pericolosa Divisione 2. Tuttavia, alcuni dei dispositivi di campo installati non soddisfacevano i requisiti di protezione contro le esplosioni. L'installazione PROFIBUS PA era basata su distributori di bus di campo senza protezione da cortocircuito e spine di raccordo da 7/8 pollici. Tuttavia, era emerso che l'umidità all'interno delle scatole di distribuzione causava ripetutamente un funzionamento instabile a causa della corrosione dei contatti. Ogni volta, il segmento veniva completamente scollegato dalla comunicazione, il che a sua volta interrompeva il funzionamento dell'intero sistema di serbatoi.

L'obiettivo

Da un lato, l'operatore desiderava ottenere una visione più chiara dello stato e del comportamento dei dispositivi di campo installati e, dall'altro, essere preparato per futuri sviluppi con Ethernet-APL. L'obiettivo principale della modernizzazione dell'impianto era aumentare significativamente la disponibilità dell'impianto. Ciò doveva essere ottenuto eliminando i problemi relativi all'infrastruttura di comunicazione. Inoltre, l'infrastruttura di sistema per PROFIBUS PA doveva essere integrata con Ethernet-APL per la strumentazione.

Switch Ethernet-APL in scatola di derivazione SR

La soluzione

Contrariamente alla raccomandazione del fornitore del sistema, il cliente ha deciso di espandere ulteriormente la comunicazione digitale su consiglio di Pepperl+Fuchs. A tal fine, i distributori di campo sono stati dotati di interruttori di campo Ethernet-APL. Ciò ha protetto l'investimento nella base installata della strumentazione. Durante la consulenza, gli specialisti hanno dimostrato le funzionidi rilevamento e diagnosticadei dispositivi dell'interruttore di campo APL rail di FieldConnex. Ciò ha convinto i responsabili della decisione della semplicità del monitoraggio dell'infrastruttura e della strumentazione, nonché del rilevamento e della risoluzione dei problemi di qualità.

L'interfaccia web non solo visualizza tutti i dispositivi collegati, ma fornisce anche informazioni sui dispositivi, come le configurazioni e i profili supportati. Ora è anche possibile diagnosticare il livello fisico di ogni connessione del dispositivo. Inoltre, è stato utilizzato FieldConnex Multi-Input/Output (MIO), che consente il rilevamento e il controllodigitale di un massimo di 12 sensori di prossimità e fino a quattro valvole con feedback di posizione. Gli interruttori e i MIO possono essere installati in aree pericolose di Zona 2, Divisione 2. Poiché sono stati installati nelle immediate vicinanze dei serbatoi, è stato possibile riutilizzare le installazioni e i collegamenti dei cavi esistenti. Per contrastare i problemi di corrosione, Pepperl+Fuchs ha proposto distributori di campo in acciaio inossidabile tipo 316L con pressacavi. Sono caratterizzati da un'elevata resistenza agli agenti chimici e possono essere posizionati in prossimità dell'applicazione.

I vantaggi

Tutti i dispositivi di campo e gli MIO sono collegati allo switch tramite connessioni punto-punto. Ciò impedisce qualsiasi interferenza tra i dispositivi. Ciò significa che il guasto di un dispositivo di campo non influisce sulla funzionalità e sulla comunicazione degli altri dispositivi o dell'intero sistema. I costi del progetto rientrano nella gamma di una soluzione con componenti PROFIBUS PA nativi. La memorizzazione dei dati di configurazione direttamente nel sistema di controllo riduce la complessità, gli interventi di manutenzione e i rischi del sistema. Ad esempio, in futuro sarà possibile sostituire non solo i dispositivi di campo, ma anche uno switch senza dover adattare l'ingegnerizzazione del sistema.

In sintesi

  • Consulenza, assistenza e supporto per l'intero sistema da un unico fornitore
  • Protezione dell'investimento attraverso l'uso di strumentazione e cablaggio esistenti
  • Interruttore di campo Ethernet-APL in combinazione con Multi Input/Output (MIO) per segnali digitali
  • Maggiore trasparenza della configurazione e dello stato di tutti i dispositivi di campo
  • Maggiore disponibilità del sistema grazie a un'infrastruttura robusta e a tenuta stagna

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!