Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Caverna per gas naturale con maggiore affidabilità

Un significativo progresso tecnologico per una maggiore disponibilità grazie alla tecnologia Ethernet-APL

Soluzione per custodia ethernet-apl davanti a una caverna di stoccaggio del gas

L'applicazione

Il sistema di controllo di processo di un impianto di stoccaggio di gas naturale in caverna, in uso da molti anni, necessitava di un aggiornamento agli standard tecnologici più recenti. Il cliente era un importante fornitore di energia che desiderava cogliere l'opportunità per implementare Ethernet-APL al fine di ottenere una comunicazione trasparente tra il sistema di controllo e una moltitudine di sensori.

Un impianto di stoccaggio in caverna è una cavità artificiale scavata in un solido duomo salino. Il sale funge da ambiente a tenuta di gas per lo stoccaggio temporaneo di gas naturale. Gli impianti di stoccaggio di questo tipo sono una componente essenziale per garantire una fornitura di gas ininterrotta.

L'obiettivo

Per un fornitore di energia, la massima disponibilità dell'intero impianto per il rifornimento e il prelievo di gas naturale è fondamentale. Pertanto, la comunicazione con i singoli distributori di campo è progettata con ridondanza dei mezzi di comunicazione.

Il progetto di aggiornamento implementato da Pepperl+Fuchs migliora la sicurezza intrinseca dell'impianto con una maggiore protezione contro gli attacchi informatici, dotando tutti gli involucri e gli armadi di controllo di serrature a cilindro per un maggiore controllo degli accessi. Sono state inoltre implementate diverse misure per semplificare i flussi di lavoro e la progettazione.

Soluzione per custodia ethernet-apl

La Soluzione

Il requisito era una comunicazione senza soluzione di continuità tra vari tipi di segnale, quali 4-20 mA, HART, Profibus PA e Profinet tramite Ethernet-APL. Inoltre, era necessario migliorare significativamente la manutenzione e l'assistenza per garantire la disponibilità dell'impianto anche in condizioni operative critiche.

L'integrazione di switch Ethernet-APL e I/O remoto in un'unica soluzione per custodia ha fornito prerequisiti fondamentali. Il percorso di comunicazione completamente digitale non solo consente una diagnostica remota senza soluzione di continuità, ma anche l'implementazione di concetti di manutenzione proattiva.

Caratteristiche tecniche

  • Infrastruttura di rete con ridondanza ad anello per un'elevata disponibilità del sistema
  • Comunicazione in fibre ottiche con moduli SFP innestabili per la trasmissione di segnali su lunghe distanze e all'aperto.
  • Immunità alle interferenze elettromagnetiche grazie alla tecnologia in fibre ottiche
  • Contenitori in acciaio inossidabile con serrature a cilindro per componenti infrastrutturali
  • Riscaldatori integrati con termostati per un funzionamento affidabile in ambienti esterni
  • Disconnessione individuale dell'alimentazione tramite terminali di tipo MF-T, adatti per aree pericolose
  • Moduli I/O integrati in soluzioni per custodia pronte per il collegamento per garantire la sicurezza funzionale.

I vantaggi

È stato sviluppato uno standard coerente per i componenti infrastrutturali, che in futuro sarà utilizzato a livello aziendale per tutte le reti di comunicazione distribuite geograficamente. Ciò garantisce una gestione uniforme durante l'installazione e la manutenzione, semplificando e accelerando i processi di lavoro.

Ciò include un distributore di campo standardizzato, che facilita la sostituzione dei dispositivi e semplifica la progettazione per piccole espansioni del sistema.

La diagnostica remota con Ethernet sul campo non solo supporta il rilevamento accelerato dei guasti, ma garantisce anche tempi di risposta rapidi, contribuendo in modo significativo alla massima disponibilità dell'impianto.

In sintesi

  • Massima protezione dell'impianto di processo contro gli attacchi esterni grazie a involucri in acciaio inossidabile con serrature a cilindro e sistemi di chiusura.
  • Ottimizzazione della sicurezza informatica e integrazione della sicurezza funzionale
  • Ingegnerizzazione e manutenzione semplificate grazie alla digitalizzazione end-to-end con comunicazione basata su Ethernet.
  • Diagnostica remota completa per una maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una manutenzione proattiva e accelerata
  • Nuovo standard aziendale per tutti i componenti infrastrutturali, volto ad accelerare le attività di progettazione e manutenzione.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!