Preparare il terreno per un controllo completamente digitale degli impianti

Migliora la visibilità dello stato dei dispositivi e adattati al futuro con Ethernet-APL
L'applicazione
Il cliente è un'azienda farmaceutica basata sulla ricerca con circa 46.000 dipendenti in tutto il mondo. È uno dei tre principali attori nel suo settore sul mercato globale. Nel suo impianto di produzione, il sistema di controllo corrente ha raggiunto la fine della sua vita utile e doveva essere sostituito. La comunicazione basata su PROFIBUS PA fornisce informazioni di processo e diagnostiche dagli strumenti installati anche nelle aree pericolose della Zona 2.
L'obiettivo
L'azienda è nota per essere stata tra le prime ad adottare nuove tecnologie e voleva prepararsi all'Ethernet-APLper convertire il proprio impianto alla comunicazione completamente digitale, dai dispositivi di campo all'ingegneria, ai sistemi di controllo e manutenzione. In altre parole, il passaggio all'Ethernet-APL è stato un passo importante verso il futuro.
Hanno immaginato un sistema con una complessità ridotta che garantisse un elevato grado di interoperabilità tra diverse generazioni tecnologiche. Speravano nella massima trasparenza e in una visione dettagliata di tutti gli aspetti del funzionamento e delle prestazioni, mantenendo l'indipendenza da fornitori specifici e soluzioni legacy. Inoltre, era necessario garantire la protezione degli investimenti nell'infrastruttura esistente, compreso il continuo utilizzo dei dispositivi PROFIBUS PA esistenti. Infine, era fortemente auspicabile una transizione basata su standard verso un sistema di controllo dell'impianto digitalizzato.

La soluzione
L'interruttore di campo su guida Ethernet-APL offre una connettività perfettae adatta automaticamente la comunicazione su ciascuna porta a PROFIBUS PA o PROFINET su APL, mentre l'interfaccia web dello switch fornisce informazioni sul dispositivo e sul physical layer. Ciò consente all'installatore del dispositivo di documentare l'esecuzione degli ordini di lavoro, ad esempio l'utente può verificare la corretta comunicazione dopo la sostituzione di un dispositivo. L'installazione dell'interfaccia Ethernet-APL serve a preparare l'intero sistema per il passaggio dalla comunicazione dei dispositivi esistente a un futuro con una visione completa del funzionamento dei dispositivi e dell'impianto.
Inoltre, Pepperl+Fuchs è stata in grado di fornire una transizione basata su standard verso un sistema di controllo dell'impianto digitalizzato, in stretta collaborazione con il cliente. La comunicazione richiesta tra i dispositivi è stata confermata in un test della spina tra il cliente, il produttore del DCS e Pepperl+Fuchs, che ha verificato che anche i dispositivi PROFIBUS PA più vecchi sono in grado di comunicare senza problemi.
Caratteristiche tecniche
- Preparazione per l'uso congiunto della strumentazione PROFIBUS PA ed Ethernet-APL
- Interruttore di campo Ethernet-APL in custodia certificata in acciaio inossidabile secondo le specifiche del cliente
- Funzionamento sicuro in aree pericolose di zona 2
- Protezione da sovratensione
I vantaggi
Il risultato è un sistema di controllo e gestione delle risorse in cui l'interfaccia utente è la stessa indipendentemente dalla comunicazione utilizzata, migliorando la qualità del servizio e l'utilità delle informazioni fornite dal sistema. L'uso continuato del cablaggio e dei dispositivi di campo esistenti protegge l'investimento nella strumentazione. Il percorso di migrazione è ora senza soluzione di continuità, poiché i dispositivi Ethernet-APL nuovi e aggiunti possono funzionare fianco a fianco utilizzando la stessa infrastruttura di comunicazione.
Il livello di informazione notevolmente migliorato consente flussi di lavoro per la manutenzione predittiva, migliorando al contempo la disponibilità e la resa dell'impianto, che dovrebbero aumentare in modo significativo.
In sintesi
- Protezione degli investimenti esistenti in dispositivi di campo e cablaggio di sistema
- Riduzione dei rischi nella transizione pianificata a Ethernet-APL
- Comunicazione estesa con il sistema in loco e fuori sede
- Diagnostica dei dispositivi migliorata per la manutenzione preventiva
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!