Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Feedback di posizione e analisi dell'avanzamento su valvole on/off

I sensori di distanza induttivi con IO-Link forniscono dati di stato precisi nell'automazione di processo

I sensori di distanza induttivi con IO-Link forniscono dati di stato precisi

L'applicazione

Le valvole a cerniera e le valvole a saracinesca controllano il flusso di sostanze liquide e gassose nell'industria di processo. Se si tratta di valvole on/off, vengono spostate in posizioni finali definite durante l'apertura e la chiusura. La posizione attuale di una valvola di questo tipo può essere un'informazione cruciale per il controllo del sistema. Il monitoraggio dello stato della valvola svolge anche un ruolo importante per quanto riguarda la disponibilità del sistema.

Sensore di distanza induttivo con IO-Link in valvola on/off in primo piano

L'obiettivo

Il controllo di processo richiede informazioni affidabili in tempo reale sulla posizione di chiusura della valvola. La registrazione esatta dei processi di chiusura dovrebbe inoltre fornire dati di analisi che riflettono lo stato di usura del dispositivo, consentendo la sostituzione tempestiva dei componenti nell'ambito della manutenzione predittiva. La pianificazione precisa e basata sulle condizioni dei lavori di manutenzione ha lo scopo di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina e massimizzare l'efficienza della manutenzione.

Sensore di distanza induttivo

La soluzione

Le posizioni finali della valvola vengono rilevate da due sensori di distanza induttivi. Questi misurano anche la velocità e l'accelerazione del processo di posizionamento, anche a velocità dell'oggetto molto elevate (fino a 3 m/s). I dati delle misurazioni di distanza, velocità e accelerazione vengono trasmessi tramite l'interfaccia IO-Link integrata. Ciò fornisce informazioni sul livello di contaminazione e usura della valvola, costituendo la base per il monitoraggio delle condizioni e la manutenzione predittiva.

Sul sensore è possibile configurare due finestre di misurazione per ottenere un valore di accelerazione preciso per il monitoraggio differenziato delle sequenze. Se il movimento di apertura e chiusura supera i valori limite definiti, viene attivata una manutenzione in base alle esigenze. Rispetto alla manutenzione ciclica basata esclusivamente sul tempo, ciò consente di risparmiare personale e costi.



Caratteristiche tecniche

■ Robusto principio di misurazione senza contatto
■ Distanza massima di commutazione fino a 30 mm
■ Velocità target fino a 3 m/sec
■ Frequenza di commutazione fino a 1.400 Hz
■ Interfaccia IO-Link
■ Vari modelli di alloggiamento
■ Sensori di temperatura integrati (opzionali)

I vantaggi

Sulla base dei dati storici è possibile pianificare i processi di manutenzione a lungo termine e integrarli nel processo operativo, evitando tempi di fermo macchina non pianificati. L'aumento dell'efficienza dell'impianto che ne deriva può portare a notevoli risparmi sui costi. Inoltre, le condizioni di manutenzione costantemente ottimali delle valvole contribuiscono al funzionamento regolare del processo e alla protezione degli altri componenti del sistema.

In sintesi

  • I sensori di distanza induttivi determinano i punti di commutazione, la velocità e l'accelerazione
  • Misurazione precisa anche a velocità target molto elevate
  • Dati aggiuntivi completi e valori limite parametrizzabili per temperatura, tempi di funzionamento e contatori
  • L'interfaccia IO-Link trasmette informazioni dettagliate per il monitoraggio delle condizioni e la manutenzione predittiva

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!