Monitoraggio dell'usura nelle macchine pick-and-place

Sensori di distanza induttivi con IO-Link per oggetti ad alta velocità

L'applicazione
Nelle applicazioni pick-and-place sono presenti numerosi attuatori che eseguono un movimento lineare. Prima di raggiungere la posizione finale, questo movimento viene spesso rallentato da ammortizzatori. Questi ammortizzatori sono soggetti a usura operativa. Per mantenere la funzionalità della macchina, vengono sostituiti prima che siano completamente usurati. Lo stesso vale per altri elementi di comando come i cilindri idraulici.
L'obiettivo
Lo stato degli elementi di azionamento deve essere monitorato costantemente, registrando il più accuratamente possibile il livello di usura attuale. Questo monitoraggio delle condizioni consente di sostituire in modo mirato i componenti usurati e di programmare gli interventi di manutenzione durante i tempi di fermo pianificati.

La soluzione
Il movimento degli elementi di azionamento viene rilevato da sensori di distanza induttivi. Questi misurano la velocità e determinano l'accelerazione dell'oggetto target con elevata precisione, anche a velocità molto elevate dell'oggetto fino a 3 m/s. Inoltre, è possibile configurare due finestre di misura per ottenere un valore di accelerazione per il monitoraggio differenziato delle sequenze.
Il sensore effettua due misurazioni della velocità per ogni movimento dell'elemento di azionamento e utilizza questi dati per calcolare, ad esempio, l'effetto frenante di un ammortizzatore come accelerazione negativa. I dati di misura indicano il grado di usura, consentendo di attivare la manutenzione in modo mirato. L'interfaccia IO-Link consente sia la comunicazione continua con il sistema di controllo sia la trasmissione di informazioni dettagliate sullo stato. Oltre ai dati su distanza, velocità e accelerazione, il sensore fornisce anche la base per un monitoraggio completo delle condizioni e la Predictive Maintenance.
Caratteristiche tecniche
■ Robusto principio di misurazione senza contatto
■ Distanza massima di commutazione fino a 30 mm
■ Velocità target fino a 3 m/sec
■ Frequenza di commutazione fino a 1.400 Hz
■ Interfaccia IO-Link
■ Vari modelli di alloggiamento
■ Sensori di temperatura integrati (opzionali)
I vantaggi
I processi di manutenzione non vengono più avviati ciclicamente, ma solo quando sono effettivamente necessari. Allo stesso tempo, possono essere pianificati a lungo termine e coordinati con altri processi dell'impianto. In questo modo si evitano in modo affidabile lunghi tempi di fermo e arresti imprevisti del sistema. Il funzionamento impeccabile delle serrande e degli altri elementi di azionamento protegge gli altri componenti della macchina. Ciò aumenta l'efficienza e riduce i costi.
In sintesi
- Monitoraggio delle condizioni integrato (ad es. velocità e accelerazione degli attuatori)
- Supporta la manutenzione predittiva per ammortizzatori, cilindri, valvole, ecc.
- Fornisce dati dettagliati e limiti personalizzati tramite IO-Link (ad es. temperatura, tempo di funzionamento)
- Misurazione rapida fino a 3 m/s per una maggiore produttività e rendimento
- Sviluppo interno con esperienza leader di mercato e supporto esperto
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!