Posizionamento affidabile delle macchine da cantiere

Il sistema RFID e l'encoder assoluto forniscono risultati di misurazione precisi
L'applicazione
Nell'industria dell'acciaio e in quella mineraria, sono utilizzate macchine da cantiere come impilatori e recuperatori. Queste complesse apparecchiature sono utilizzate per formare e recuperare pile di materiali in aree di conservazione e omogeneizzazione. È importante monitorare la posizione della macchina in tutto il cantiere per garantire un impilamento affidabile di materiali come ad esempio minerali grezzi.
L'obiettivo
Anche in condizioni ambientali difficili, il rilevamento della posizione della macchina lungo l'intero percorso della macchina stessa deve essere sempre garantito lungo il binario. Le soluzioni di sensori utilizzate a questo scopo devono essere particolarmente robuste e resistenti alla polvere di minerali di ferro, nonché alle condizioni atmosferiche avverse cui sono costantemente esposte.

La soluzione
Un sistema RFID, costituito da un dispositivo di lettura/scrittura RFID IUH-F190 a lungo raggio, un tag UHF IUC87-F257-T17-M-FR* e un'unità di valutazione IDENTControl, in combinazione con un encoder assoluto, è la soluzione ideale. Per monitorare il posizionamento della macchina da cantiere, sono installati tag UHF a lunga distanza con informazioni sulla posizione dell'impilatore e del recuperatore sull'intera lunghezza del percorso, in posizioni predefinite. Un dispositivo di lettura/scrittura RFID UHF (F190) è collegato alla macchina da cantiere, dove viene trasportato insieme all'apparecchiatura e legge i tag a distanze regolabili fino a due metri. Ogni volta che viene letto un nuovo tag, il sistema invia automaticamente un segnale al PLC e lo confronta con il valore di posizione dell'encoder assoluto ENA58IL.
Caratteristiche tecniche dispositivo di lettura/scrittura IUH-F190
- Range di rilevamento: fino a 2 m
- Frequenza di esercizio: 865 … 928 MHz
- Lettura multitag
- Regolazione della potenza di trasmissione e polarizzazione
- LED per display ad alta visibilità
- Compatibile con i tag standard EPC Gen2
- Custodia compatta e robusta (114 × 112 × 63 mm)
- Grado di protezione: IP67
- Per il collegamento all'interfaccia di controllo IDENTControl
Caratteristiche tecniche tag UHF IUC87-F257-T17-M-FR*
- Frequenza di esercizio: 865 … 928 MHz
- Conforme ad EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Ottimizzato per il montaggio su metallo
- Custodia robusta e adatta all'utilizzo industriale in condizioni difficili

Caratteristiche tecniche encoder rotativo ENA58IL
- Risoluzione molto alta e precisione assoluta <0,1°
- Design compatto per un utilizzo flessibile (Ø 58 mm)
- Tipo di albero: albero cavo solido e incassato
- Max. velocità di rotazione: 12.000 giri/min
- Grado di protezione: IP65 e IP67
- Max. carico d'albero: assiale: 40 N, radiale: 110 N
- La tecnologia senza contatto permette una lunga durata utile
- Disponibili le più comuni interfacce Ethernet industriali e bus di campo
I vantaggi
Il dispositivo di lettura/scrittura RFID F190 è estremamente affidabile per questo tipo di applicazione poiché garantisce la lettura della posizione anche in contatto diretto con i minerali grezzi e in condizioni ambientali difficili. Inoltre, il sensore è in grado di rilevare più tag RFID contemporaneamente con una sola operazione di lettura (lettura multitag), se necessario. Inoltre, i tag sono passivi e non richiedono un'alimentazione esterna o una sostituzione della batteria. Possono anche essere installati direttamente su superfici metalliche, consentendo il montaggio sulla base del nastro trasportatore nel cantiere stesso, senza che siano necessarie regolazioni con supporti isolanti.
La sua resistenza alle sollecitazioni e alle vibrazioni, unita alla capacità di operare in ambienti difficili, sporchi e polverosi, rende l'encoder rotativo magnetico ENA58IL estremamente affidabile. Con una precisione di 0,1 gradi e una risoluzione di 16, l'encoder rotativo fornisce dati di posizione esatti.
In breve
- Il sistema RFID e l'encoder assoluto rappresentano la soluzione ideale per un posizionamento affidabile, anche in macchine estremamente complesse
- Informazioni di posizionamento ridondanti grazie alla combinazione di due tecnologie
- Sistema robusto dal punto di vista meccanico per resistere a condizioni ambientali avverse



