Punti di riferimento affidabili per determinare la posizione degli AGV

Un sistema RFID robusto e compatto consente soluzioni affidabili
L'applicazione
Quando si utilizzano veicoli a guida automatica (AGV), è necessario garantire in ogni momento la sicurezza delle persone nell'area di spostamento. I veicoli sono solitamente dotati di sensori LiDAR che monitorano un campo di sicurezza definito nella direzione di marcia. Durante il prelievo del carico, sui punti di trasferimento o sui gateway, questo campo è personalizzato in base alla singola situazione, spesso con l'utilizzo di un arresto o un sistema di commutazione sicuro. Inoltre, la velocità dell'AGV è ridotta nelle aree pericolose. I veicoli sono spesso soggetti a condizioni difficili negli ambienti di immagazzinamento e produzione. Ciò impone alti requisiti in termini di capacità di carico termico e meccanico dei componenti utilizzati.
L'obiettivo
La posizione del veicolo deve essere determinata in modo affidabile, specialmente in aree definite, al fine di evitare pericoli e garantire che il processo di commutazione o arresto sia eseguito correttamente. Il dispositivo di lettura/scrittura RFID richiesto per questa operazione deve occupare poco spazio nell'AGV e deve essere facile da installare. Il dispositivo deve poter sopportare sollecitazioni termiche e meccaniche e non deve essere influenzato da interferenze EMC.

La soluzione
I tag RFID applicati in punti definiti forniscono dati di posizione assoluti e precisi che fungono da punti di riferimento affidabili. Vengono rilevati da un lettore RFID compatto IQT1-FP-R4-V1 a bordo dell'AGV. Il sistema di controllo confronta il segnale con i dati dei sensori utilizzati per la navigazione o il monitoraggio del campo e attiva le fasi successive. Utilizzando questo confronto o una soluzione RFID, è possibile raggiungere il livello di sicurezza richiesto. La modalità di rilevamento non è influenzata da sollecitazioni meccaniche o termiche o da interferenze EMC.
Caratteristiche tecniche
- Range di rilevamento: 0 mm … 130 mm
- Frequenza di esercizio: 13,56 MHz
- Conformità ISO 15693
- Custodia compatta (108,5 × 80 × 40 mm)
- Design robusto
- Campo di temperatura: da -25 °C a +70 °C
- Grado di protezione: IP67
- Interfaccia RS-485 integrata

I vantaggi
La testina di lettura/scrittura IQT1-FP-R4-V1 rileva il tag all'interno del suo campo di rilevamento con il massimo livello di affidabilità, anche durante la guida. Può essere utilizzata da sola o con un'interfaccia di controllo aggiuntiva e può essere collegata direttamente tramite l'interfaccia RS-485. Sono disponibili tag molto piccoli, con un diametro di 20 mm o 30 mm, che possono essere inseriti semplicemente in un foro a terra. Possono essere integrati sul metallo e persino all'interno di esso, consentendo di installarli su molti tipi di superfici, come ad esempio su pavimentazioni per carichi pesanti, senza comprometterne la funzione.
In breve
- I punti di riferimento definiti in modo permanente sono rilevati in modo affidabile dall'AGV durante il movimento
- Il sistema di controllo riceve dati di posizione precisi per operazioni di commutazione rilevanti per la sicurezza
- I tag compatti possono essere inseriti in semplici fori, anche in metallo
- La testina di lettura/scrittura HF compatta può essere alloggiata anche in AGV di piccole dimensioni


