Assegnazione affidabile di utensili e materiali di consumo

Macchina crimpatrice rileva morsetti per la produzione di salsicce
L'applicazione
Nella produzione di salsicce, entrambe le estremità della salsiccia vengono chiuse con piccoli morsetti metallici chiamati crimps. Questi morsetti vengono applicati automaticamente utilizzando macchine crimpatrici. In questo caso è richiesta una certa flessibilità , poiché le salsicce vengono prodotte in molte varietà. La macchina crimpatrice deve essere in grado di gestire diverse dimensioni e materiali. A tale scopo vengono utilizzati diversi utensili di crimpatura, ciascuno in grado di lavorare un tipo specifico di crimpatura. L'utensile e il tipo di crimpatura devono essere assegnati senza errori. Allo stesso tempo, deve essere possibile modificare i processi di produzione in modo rapido e sicuro.
L'obiettivo
Se l'utensile e la crimpatura non corrispondono, sussiste il rischio di danni alla macchina e quindi di un arresto della produzione. Ciò significa che l'assegnazione corretta degli utensili e delle crimpature è necessaria per un funzionamento affidabile, un'elevata produttività e disponibilità. L'utensile e la bobina di crimpatura devono essere monitorati contemporaneamente. L'automazione di questa fase può essere combinata con l'uso di crimpature originali. Di conseguenza, anche il business successivo con i materiali di consumo è garantito.

La soluzione
La tecnologia RFID viene utilizzata per identificare i componenti corretti. La bobina di crimpatura e l'utensile di crimpatura sono dotati ciascuno di un tag RFID. Per le bobine è possibile utilizzare etichette intelligenti a basso costo con tecnologia ad alta frequenza (HF), mentre per l'utensile sono ideali i tag a bassa frequenza (LF), come IPC03-10, adatti all'installazione nell'ambiente metallico delle macchine. Nella macchina sono installate teste di lettura/scrittura RFID adatte, come IPH-F61-V1. Sono caratterizzate da un design particolarmente piatto e da una facile integrazione. Entrambi i sistemi sono collegati all'interfaccia di controllo IDENTControl, in grado di elaborare segnali di diverse frequenze in parallelo. I componenti sono chiaramente identificati, si prevengono danni e si riducono al minimo i tempi di fermo macchina.
Caratteristiche tecniche:
- Testa di lettura/scrittura IPH-F61-V1 piccola e piatta per un'integrazione salvaspazio nella macchina
- Frequenza adatta per ogni applicazione
- Funzionamento parallelo con frequenze diverse su un'interfaccia di controllo
- Integrazione personalizzata nella macchina

I vantaggi
La bobina a crimpare e l'utensile di crimpatura impongono requisiti notevolmente diversi alla tecnologia RFID. Questi possono essere soddisfatti, tra l'altro, utilizzando più gamme di frequenza. L'interfaccia di controllo IDENTControl (ad es. IC-KP2-2HB21-2V1D) è in grado di funzionare in parallelo con diverse frequenze RFID ed è particolarmente adatta a questo tipo di applicazione. Come effetto collaterale, l'utente beneficia della garanzia di un business continuativo con materiali di consumo originali.
In sintesi
- Identificazione affidabile degli utensili e dei materiali di consumo
- Confusione e danni dovuti ad assegnazioni errate sono praticamente esclusi.
- Cambio rapido e automatizzato per la produzione di lotti diversi
- Aumento della produttività, prevenzione dei tempi di inattività
- La manipolazione sicura e l'elevata disponibilità della macchina sono garantite.
- Attività di follow-up garantita con materiali di consumo originali
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!