Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Rilevamento affidabile e messa in sicurezza dei raccordi per tubi flessibili

Tubi industriali dotati di RFID

La soluzione RFID previene connessioni errate e mancanti

L'applicazione

I tubi flessibili consentono un collegamento flessibile, ad esempio tra un serbatoio portatile e uno fisso. Sono utilizzati regolarmente per il trasporto di sostanze liquide negli impianti di lavorazione dell'industria chimica e farmaceutica e nell'industria alimentare e delle bevande. Per garantire l'integrità e la sicurezza dei processi e fornire una garanzia di qualità, è essenziale che i tubi flessibili colleghino solo i punti finali previsti e che questo collegamento sia affidabile. Un collegamento errato o non corretto può causare problemi di sicurezza, fermi di produzione, necessità di pulizie approfondite o danni all'impianto. Se il processo viene compromesso a causa di tubi flessibili collegati o scollegati in modo errato, le conseguenze possono essere costose.


L'obiettivo

È fondamentale evitare connessioni errate o mancanti. Questo obiettivo richiede un'identificazione affidabile e automatizzata delle connessioni dei tubi flessibili nei loro punti terminali. Lo scopo è garantire che le sostanze non possano essere alimentate in modo errato o rilasciate accidentalmente. Durante il riempimento dei serbatoi, è necessario rilevare immediatamente il collegamento di un tubo flessibile al fluido di processo sbagliato, in modo da poter attivare un blocco appropriato. L'intenzione è anche quella di impedire l'attivazione della pompa o l'avvio del processo, se non è garantita la connessione corretta ad entrambe le estremità di un tubo flessibile collegato.


IQH1-18GM-V1 testa di lettura/scrittura

La soluzione

Le teste di lettura/scrittura RFID sono montate sui raccordi dei tubi flessibili. Ciascuna estremità del tubo flessibile è dotata di un tag RFID. I tag sono scritti con dati relativi all'identificazione, come il numero del tubo flessibile. Sulla base dei segnali provenienti dalle teste di lettura, il software di controllo rileva se è stato stabilito il collegamento corretto con il tubo flessibile. In caso contrario, il fluido non viene convogliato o il processo non viene avviato. Se viene rilevato un collegamento errato, la valvola corrispondente viene bloccata. Il riempimento accidentale di serbatoi già pieni viene impedito regolando i segnali RFID in base alla misurazione del livello.


IQH1-30GM-Ex testa di lettura/scrittura

Caratteristiche tecniche:


IQH1-18GM-V1 testa di lettura/scrittura

  • Design particolarmente compatto

IQH1-30GM-Ex testa di lettura/scrittura

  • Variante per l'uso in aree pericolose

Tag IQC21-12 o IQC21-16

  • Design robusto
  • Può essere montato a filo in metallo
Testa di lettura/scrittura RFID incassata nella copertura protettiva in metallo sul raccordo del tubo flessibile

I vantaggi

Le teste di lettura/scrittura RFID, piccole e robuste, possono essere montate a filo nella protezione metallica del raccordo del tubo flessibile. Per le estremità dei tubi flessibili sono disponibili tag compatti e resistenti. Entrambi i prodotti sono disponibili in versioni resistenti agli agenti chimici e le teste di lettura sono disponibili con approvazione per la protezione contro le esplosioni. Oltre alla loro funzione primaria, i dati RFID possono essere utilizzati per l'inventario, la manutenzione e la Predictive Maintenance. I dati consentono di ispezionare i singoli tubi flessibili in base alla frequenza di utilizzo. Un tubo danneggiato può essere identificato come tale nel database. Ciò significa che viene rilevato e bloccato in caso di utilizzo accidentale.

In sintesi

  • Identificazione automatica dei raccordi dei tubi flessibili
  • Protezione dell'integrità dei processi, prevenzione dei danni e dei costi conseguenti
  • Sistema robusto, con protezione contro le esplosioni se necessario
  • Componenti resistenti agli agenti chimici disponibili
  • I dati possono essere utilizzati per l'inventario e la manutenzione predittiva (Predictive Maintenance)

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!