Rilevamento affidabile di bottiglie trasparenti
L'applicazione
Nell'industria delle bevande, negli impianti di imbottigliamento ad alta produttività è possibile riempire decine di migliaia di bottiglie ogni ora. Nastri trasportatoriad alta velocità forniscono un flusso continuo di materiali. Le bottiglie in vetro trasparente sono comuni quanto quelle in PET trasparente. Per garantire processi di riempimento affidabili e un'elevata produttività, nell'area di alimentazione delle riempitrici è necessario monitorare il flusso delle bottiglie, contarle e controllare eventuali congestioni.
L'obiettivo
Le bottiglie trasportate lungo il nastro trasportatore devono essere rilevate in modo affidabile. La trasparenza degli oggetti è solo una delle sfide che i sensori devono affrontare. Devono anche essere in grado di sopprimere in modo affidabile qualsiasi riflesso dalle superfici curve delle bottiglie e altre interferenze ottiche. È necessario evitare commutazioni errate e conteggi errati delle bottiglie, anche durante il funzionamento ad alta velocità.

La soluzione
Le fotocellule a riflessione serie R201 si sono dimostrate altamente efficaci nel rilevare oggetti trasparenti in condizioni di processo dinamiche. Allineato con un riflettore posizionato dietro il flusso delle bottiglie, il sensore rileva con assoluta precisione bottiglie in vetro trasparente e PET. Viene rilevata ogni singola bottiglia ed è possibile rilevare in modo affidabile eventuali interruzioni nel flusso delle bottiglie.
I vantaggi
La fotocellula a riflessione R201 offre prestazioni di rilevamento e resistenza alle interferenze eccezionali nel rilevamento e nel conteggio di oggetti trasparenti, anche con campi di rilevamento ampi. Lo stesso vale per le fotocellule a riflessione della serie R200 e per le serie R100, R101 e R103 salvaspazio. Indipendentemente dalle dimensioni, tutte le serie offrono le stesse modalità di rilevamento, configurazioni standard e un'unica interfaccia utente, per garantire la massima efficienza e affidabilità.
In sintesi
- R201 fotocellula a riflessione con riflettore per il riconoscimento senza interferenze di oggetti trasparenti
- Rilevamento e conteggio affidabili delle bottiglie di vetro
- IO-Link con profilo sensore intelligente per una configurazione, una diagnostica e una manutenzione semplici
- Tutte le modalità di rilevamento fotoelettrico in cinque alloggiamenti standard per la massima flessibilità e una vasta gamma di possibilità di integrazione
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!