Rilevamento robusto della posizione dei montanti di sostegno e dei bracci

L'encoder rotativo misuratore a filo rileva in modo affidabile la lunghezza di estensione delle macchine edili
L'applicazione
Le macchine edili come le gru mobili e le pompe per calcestruzzo montate su autocarri vengono fissate con puntoni di sostegno durante il loro funzionamento. Il carico che il braccio è in grado di spostare dipende dalla lunghezza dei puntoni di sostegno, che spesso possono essere estesi solo parzialmente, a seconda delle condizioni locali. Il carico ammesso in ciascuna posizione viene calcolato in base alla lunghezza attuale dei puntoni caricati. L'allineamento e la lunghezza di estensione del braccio sono parametri aggiuntivi necessari per questo calcolo. Naturalmente, le macchine edili vengono utilizzate in ambienti difficili e sono esposte a una vasta gamma di influenze: polvere, sporco, umidità, forti vibrazioni, urti e condizioni meteorologiche estreme fanno parte della quotidianità nei cantieri edili.
L'obiettivo
Per determinare le posizioni consentite del braccio in base alla lunghezza di estensione dei singoli puntoni di supporto, il sistema di controllo della macchina richiede dati di posizione precisi e aggiornati dai puntoni e dal braccio. La misurazione non deve essere influenzata da sporcizia, comportamento meccanico o influenze ambientali. Lo strumento di misura deve funzionare in modo affidabile, anche in condizioni ambientali difficili.

La soluzione
Gli encoder rotativi misuratori a filo sono costituiti da un cavo di misura di precisione e da un encoder rotativo. Il misuratore a filo è fissato al veicolo, mentre l'estremità libera del cavo è fissata al braccio o al puntone mobile. Il cavo viene tirato quando il componente mobile viene esteso e riavvolto tramite un meccanismo a molla quando il componente viene retratto. Il movimento lineare del montante genera quindi un movimento rotatorio nell'alloggiamento del misuratore a filo, che viene rilevato dall'encoder assoluto integrato. Il valore misurato con precisione consente un rilevamento accurato e affidabile della posizione, indipendentemente dalle condizioni ambientali e dalle influenze meccaniche. Gli encoder rotativi misuratori a filo sono disponibili nelle serie ECA10TL, ECA21IL ed ECA30PL, a seconda della lunghezza massima del montante e del braccio.
Caratteristiche tecniche
- Design robusto per una lunga durata in condizioni operative estreme
- Alloggiamento in alluminio ottimizzato per apparecchiature mobili
- Ampia gamma di interfacce
- ECA10TL dispositivo compatto per condizioni particolarmente ristrette
- Campo di misura fino a 60 m
- Gamma completa di accessori
- Cavo di misura resistente alla ruggine e agli acidi
I vantaggi
Il meccanismo di misura e il design tecnico degli encoder rotativi misuratori a filo di Pepperl+Fuchs garantiscono un grado particolarmente elevato di resistenza agli influssi esterni. Le semplici opzioni di montaggio riducono al minimo lo sforzo richiesto e consentono un elevato grado di libertà nel posizionamento degli strumenti di misura. Questa flessibilità è ulteriormente aumentata da una gamma completa di accessori (puleggia di rinvio, attacco cavo). I giunti a spazzole opzionali consentono di utilizzare gli encoder anche nelle condizioni più difficili. Per il trasferimento dei dati è disponibile un'ampia gamma di interfacce e protocolli. L'adattamento senza giunti dell'encoder consente un feedback preciso della posizione e garantisce un monitoraggio affidabile durante il retrazione e l'estensione del puntone o del braccio.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!