Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Energia sicura con il monitor velocità di rotazione DWB

Il monitor velocità di rotazione segnala automaticamente le fluttuazioni di velocità del generatore

Il monitor velocità di rotazione segnala automaticamente le fluttuazioni di velocità del generatore

L'applicazione

In una rete CA, la frequenza di linea è fondamentale per la qualità dell'alimentazione fornita. Le deviazioni dalla frequenza target devono essere tollerate solo in un intervallo molto ristretto. In caso contrario, alcuni consumatori non funzionerebbero più correttamente o potrebbero addirittura subire danni. In una centrale termica, è necessario garantire che la turbina a vapore abbia sempre una velocità di rotazione costante.

Soprattutto nelle reti non rigide, la velocità di rotazione del generatore può essere influenzata, ad esempio, dall'accensione e dallo spegnimento di utenze essenziali. I generatori di bordo delle navi sono tipici per tali applicazioni. In questo caso possono verificarsi fluttuazioni di consumo molto più elevate rispetto alla rete elettrica pubblica. È essenziale reagireimmediatamente alle fluttuazioni di velocitàper mantenere costante la frequenza di linea specificata.

L'obiettivo

Il monitoraggio continuo della velocità di rotazione del generatore è una funzione di protezione indispensabile. Non appena la velocità di rotazione si discosta dal campo di tolleranza, una funzione di sicurezza adeguata deve attivare misure mirate. In caso di sovravelocità, ciò può comportare una riduzione della potenza. In caso di sottovelocità, la risposta può essere l'attivazione di generatori aggiuntivi o lo spegnimento di carichi o interi segmenti di rete.


Monitor velocità di rotazione DWB

La soluzione

Pepperl+Fuchs offre monitor velocità di rotazione della serie DWB per il monitoraggio continuo della velocità di rotazione dei generatori. Si tratta di barriere isolate (per segnali provenienti da aree pericolose) o signal conditioner (per segnali provenienti dall'area sicura) che reagiscono quando viene superata o non viene raggiunta una determinata velocità di rotazione. Tutti i dispositivi sono progettati per applicazioni SIL 2 secondo IEC 61508/IEC 61511. Questi componenti di interfaccia vengono utilizzati per il monitoraggio di un segnale discreto, un sensore NAMUR o un contatto meccanico. La loro funzionalità si basa sul presupposto che la frequenza in ingresso viene costantemente confrontata con una frequenza di riferimento definita dall'utente.

I vantaggi

Se il monitor velocità di rotazione DWB rileva che la frequenza di riferimento è stata superata o non è stata raggiunta, vengono attivati i relè di uscita integrati. Un LED rosso indica che è stato attivato questo rilevamento di guasto di linea. Un bypass di avvio integrato imposta le uscite a relè sul valore selezionato dall'utente fino a 1000 s. Il dispositivo può essere facilmente programmato tramite i pulsanti di comando situati sulla parte anteriore dell'apparecchio.


In sintesi

  • La velocità di rotazione dei generatori è fondamentale per la qualità dell'alimentazione
  • Le condizioni di velocità eccessiva e insufficiente richiedono una risposta automatica immediata.
  • Il monitor velocità di rotazione DWB rileva automaticamente quando una velocità di rotazione definita è stata superata o non è stata raggiunta.
  • Un relè integrato si attiva quando viene rilevata una condizione di guasto.
  • Avvio programmabile integrato con esclusione temporanea
  • Programmazione semplice tramite pulsanti operativi sul dispositivo

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!