Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Convertitore di temperatura KFD2-GUT Rileva valori limite

Monitoraggio delle pompe del liquido di raffreddamento

Monitoraggio delle pompe di raffreddamento per un funzionamento sicuro nell'industria di processo

L'applicazione

Numerosi impianti di ingegneria di processo richiedono un raffreddamento mirato del fluido di processo. A tale scopo vengono utilizzati refrigeranti che presentano una viscosità diversa a seconda della temperatura. Se nel sistema di raffreddamento sono penetrati corpi estranei o se la temperatura e quindi la viscosità del refrigerante sono troppo elevate, la pompa del refrigerante può guastarsi.

Ciò comporta un calo delle prestazioni richieste al circuito di raffreddamento. Ciò a sua volta può avere conseguenze imprevedibili per il processo in corso e l'impianto di processo. A seconda del processo, può anche sussistere un pericolo immediato per le persone e l'area circostante.

L'obiettivo

Gli azionamenti elettrici vengono solitamente monitorati misurando la temperatura dello statore, dei cuscinetti e delle superfici. Un aumento della temperatura in queste aree di un motore indica problemi relativi, ad esempio, alla corrente di campo, alla pressione del lubrificante e al raffreddamento dell'azionamento.

Normalmente, i sensori di temperatura nello statore sono incapsulati in modo sicuro con l'avvolgimento dello statore. Poiché in questa posizione sono soggetti a elevate sollecitazioni meccaniche, sono progettati in modo ridondante per garantire una misurazione corretta della temperatura anche in caso di guasto di un sensore. Se vengono raggiunti o superati determinati valori limite, devono essere attivati processi definiti con precisione per reagire in modo mirato alla situazione. Nel caso più semplice, il rispettivo azionamento viene semplicemente spento.

Convertitore di temperatura KFD2-GUT

La soluzione

Un componente ottimale per il monitoraggio continuo degli azionamenti dei refrigeranti è il convertitore di temperatura KFD2-GUT con relè di allarme di Pepperl+Fuchs. È adatto per applicazioni in cui devono essere soddisfatti i requisiti di sicurezza funzionale fino a SIL 2 . Due uscite a relè configurabili individualmente consentono di definire con precisione i valori limite di temperatura e forniscono un segnale di commutazione corrispondente al raggiungimento di tali valori. Il convertitore di temperatura è quindi ideale come componente di sicurezza che consente di attivare misure predefinite per eliminare danni ingenti causati da un guasto del circuito di raffreddamento.

I vantaggi

L'amplificatore di soglia è isolato galvanicamente e offre due punti di commutazione indipendenti per sensori di temperatura esterni, termocoppie e segnali di tensione e potenziometro. La funzione primaria dell'amplificatore è quella di convertire il segnale in una corrente di uscita proporzionale. Il punto di soglia, l'isteresi e l'allarme di livello alto e basso possono essere configurati tramite un PC. Il componente fornisce l'isolamento necessario e una semplice funzione logica per i valori limite. Il KFD2-GUT è disponibile come signal conditioner per aree sicure e in versione per segnali a sicurezza intrinseca.


In sintesi

  • Il guasto di una pompa del liquido di raffreddamento può mettere a rischio l'intero processo e causare danni consequenziali significativi.
  • Per monitorare l'azionamento, vengono misurate le temperature in diversi punti della pompa.
  • Se vengono raggiunti i valori limite predefiniti, è possibile attivare processi di risoluzione dei problemi definiti e/o processi di arresto della pompa.
  • Il convertitore di temperatura con relè di allarme KFD2-GUT è ideale per applicazioni fino a SIL 2 e dispone di due uscite a relè configurabili per l'attivazione di diverse azioni in caso di surriscaldamento dell'azionamento.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!