Splitter a Y per collegamenti sensori su gru mobili

L'applicazione
Per poter utilizzare in sicurezza una gru mobile per carichi pesanti, tutti i supporti della gru devono essere completamente estesi e posizionati in modo sicuro sul terreno. Due sensori di prossimità induttivi monitorano ciascun supporto in due parti e la gru può iniziare a funzionare solo dopo che tutti i sensori hanno segnalato che i supporti sono in posizione. Ciò garantisce che la gru abbia un appoggio stabile e sicuro e previene situazioni critiche che potrebbero verificarsi in caso di perdita di controllo.
L'obiettivo
I segnali individuali provenienti dagli otto sensori che monitorano i supporti devono essere collegati in modo logico e trasmessi al pannello di controllo della gru. I metodi di cablaggio convenzionali, come il collegamento in serie dei sensori e il loro collegamento in morsettiere, sono complessi e costosi. Il cablaggio individuale aumenta inoltre il rischio di errori e di connessioni allentate. È necessaria una soluzione che riduca i tempi di installazione e il tasso di errore, trasmettendo in modo affidabile i segnali dei sensori al pannello di controllo.

La soluzione
Due sensori PNP a tre fili sono collegati tramite un connettore M12 a un cavo con un collegamento sdoppiatore Y. Un AND logico (collegamento in serie dei sensori) collega i due segnali provenienti da ciascun supporto esteso e trasmette il segnale combinato al pannello di controllo quando entrambe le sezioni del supporto sono completamente estese. In questo modo si elimina il cablaggio individuale nelle morsettiere. I collegamenti sdoppiatori Y elettricamente precollaudati consentono un collegamento rapido dei sensori e riducono la necessità di successiva risoluzione dei problemi.
I vantaggi
Lo splitter a Y con AND logico consente il collegamento in serie dei sensori sul veicolo senza morsettiere. Ciò riduce la complessità del cablaggio e i tempi di installazione. Grazie alle dimensioni compatte, il dispositivo può essere installato in applicazioni con spazio limitato e i collegamenti M12 garantiscono la massima flessibilità.
In sintesi
- Connessione logica AND di due segnali digitali provenienti da sensori
- Il cablaggio semplificato riduce i costi di installazione ed evita errori
- Connessione logica decentralizzata direttamente nel percorso di cablaggio
- Adatto per applicazioni con spazio limitato
- Protezione IP68 senza misure aggiuntive
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!