ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

距離センサー VDM100-50-EIP/G2

VDM100-50-EIP/G2
  • 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)
  • 非接触精度測定
  • 超高速データ収集
  • アクティブな動的制御
  • 非常に頑丈でモダンな軽量設計
  • EtherNet/IP

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VDM100-50-EIP/G2

型番
EtherNet/IP インターフェイス付きの距離センサー
一般的な仕様
測定範囲0,3 ... 50 m
基準対象物フォイルリフレクタ 500 mm x 500 mm
光源レーザーダイオード
レーザーの公称定格
可視 AND INVISIBLE レーザー放射 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス測定レーザー: 1
アライメントレーザー: 2
波長測定レーザー: 905 nm
アライメントレーザー: 660 nm
ビーム発散測定レーザー: 2 mrad
アライメントレーザー: 1 mrad
パルス長測定レーザー: 4 ns
繰り返し周波数測定レーザー: 20 kHz
最大光強度出力アライメントレーザー: 0,6 mW
最大パルスエネルギ測定レーザー: 12 nJ
測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)
最大運動速度15 m/s
アライメント補助レーザーポインタ
寿命> 100000 h
ライトスポットの直径< 15 cm 50 m の場合
周囲光限度> 100000 Lux
解像度0,1 mm 、 調節可能
温度の影響0.03 mm/K
機能安全関連パラメータ
MTTFd120 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
診断インジケータ3 つの LED の接続ステータス:リンク、速度、アクティビティ
機能インジケータ4 個の LED
制御エレメントパラメータを設定するためのコントロールパネル(4 つのメンブレンキー) ステータス
パラメータ化インジケータ測定値およびパラメータ化を表示するための照明付きディスプレイ
電気的仕様
動作電圧18 ... 30 V DC
無負荷供給電流250 mA (18 V) ~ 150 mA (30 V)
保護等級III (動作電圧 50 V)
適切に操作可能になるまでの遅延時間< 10 s
インターフェイス
インターフェイスの種類EtherNet/IP
読み出し速度1000/秒 @ 100 メガビット/秒
入力 / 出力
入力/出力タイプ2 PNP 入力 / 出力、独立構成、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
入力
スイッチングしきい値低:Ue < 6 V、
高:Ue > 16 V
出力
スイッチングしきい値低:Ua < 1 V、
高:Ua > Ub - 1 V
スイッチング電流200 mA 出力あたり
適合性
製品規格EN 60947-5-2
レーザーの安全性IEC 60825-1:2007
測定精度
測定値出力1 ms
平均データ有効期間3 ms 、 6 ms 、 12 ms 、 25 ms 、 50 ms 、調節可能
オフセット最大 2 mm (2 つのデバイス間)
絶対精度±2.5 mm(> 3 m)、± 3.5 mm(0.3~3 m)
繰り返し精度< 0,5 mm
承認と証明書
EAC 適合性TR CU 020/2011
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
FDA 認証IEC 60825-1:2007 2007 年 6 月 24 日付の Laser Notice No. 50 に準ずる変更を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています
環境条件
周囲温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相対湿度95 % 、結露なきこと
機械仕様
保護等級IP65
接続4 ピン、M12x1 コネクタ、標準(電源) 、
4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN) 、
8 ピン、M12x1 コネクタ、サービス
材料
ハウジングABS / PC
光学面PMMA 、 ハードコーティング
質量約 700 g
寸法
高さ100 mm
140 mm
長さ170 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM100-50-EIP/G2

Product Documentation: VDM100-50-EIP/G2

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Brief Instructions - VDM100/G2ENGPDF4210 KB
マニュアル
Manual VDM100/G2ENGPDF3919 KB

Design / Simulation: VDM100-50-EIP/G2

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3614 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: VDM100-50-EIP/G2

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244ALLPDF503 KB
Worldwide Declaration of ConformityODVA 11081ALLPDF50 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0473EALLPDF228 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6920ALLPDF225 KB

ソフトウェア: VDM100-50-EIP/G2

Language Selection:
Device Description Files/DriversRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
EDS file (Electronic Data Sheet) of the VDM100/G2 Ethernet/IP Interface / EDS-Datei (Elektronisches Datenblatt) der VDM100/G2 Ethernet/IP SchnittstelleRevision 1.1ZIP9 KB

関連製品: VDM100-50-EIP/G2

アクセサリ

コネクタ M12 ストレート ソケット A コード 5 ピン、適用ケーブル径 6 ~ 8 mm 、現場加工可能fa

コネクタ M12 ストレート プラグ D コード 4 ピン、適用ケーブル径 5 ~ 8 mm 、シールド、現場加工可能fa
fa
fa

SmartRunnerは、LEDを用いて、光切断法と2-Dビジョンセンサのユニークな組み合わせで構成されています。…

The R2000 provides reliable and extremely precise measuring results—with a gapless all-around visibility of 360° ...

3D測定や高速測定に対応:R2300シリーズは、あらゆる課題に対応する適切なLiDARセンサです。利点、技術、および適用領域について詳しく学びましょう...

R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…