注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
物体までの距離を測定するためのマルチレイ LED スキャナー、測定方法:PRT、測定範囲:白色で最大 8 m、2 x M12 プラグ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
測定範囲 | 0,2 ... 2 m (bw 6 %) 0,2 ... 8 m (白色 90 %) 最大 25 m 最小エコーパルス幅 2500 mm、0.2 m~1 m |
|
光源 | IRED | |
ライトタイプ | 変調赤外線 、 850 nm | |
測定方法 | パルスレンジングテクノロジー(PRT) | |
スキャン速度 | 50 s-1 (1 スキャン = 11 測定) | |
スキャン角度 | 88° | |
ライトスポットの直径 | 550 mm 4 m (直交)のとき | |
周囲光限度 | > 80000 Lux | |
解像度 | 1 mm | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 123 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED | |
データフローインジケータ | 赤色 LED:CAN エラー 緑色 LED:CAN 実行 |
|
機能インジケータ | 黄色 LED | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
リップル | 10 % 供給許容範囲内 | |
無負荷供給電流 | ≤ 120 mA / 24 V DC | |
保護等級 | III | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | < 3 s | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | CAN | |
プロトコル | CANopen、250 キロビット/秒 | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
測定精度 | ||
測定値ノイズ | 20 mm (1 σ、白色 で 4 m、直交) | |
角度分解能 | 8 ° | |
絶対精度 | +/- 50 mm(直交) | |
承認と証明書 | ||
EAC 適合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 認証 | cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) UL: -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
|
保管温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
相対湿度 | 95 % 、結露なきこと | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 5 ピン、M12 x 1 コネクタ、標準(電源、カラー黒色) 5 ピン、M12 x 1 コネクタ、標準(RS 232、灰色、シールド付き) |
|
材料 | ||
ハウジング | プラスチック | |
光学面 | Lexan(PC) | |
質量 | 約 250 g | |
寸法 | ||
高さ | 45 mm | |
幅 | 81 mm | |
長さ | 157 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | ENG | 337 KB | |
Product Overview - LiDAR Sensors | ENG | 2253 KB |
製品情報 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Technical information: serial Protocol | ENG | 585 KB | |
Brief Instructions | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 488 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1779 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-02205102-0 / UL-US-L87056-11-02205102-0 | ALL | 487 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0269E | ALL | 227 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6918 | ALL | 224 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|