注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
距離センサ(パルスレンジ技術) |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出範囲 | 0,05 ... 2,8 m | |
基準対象物 | コダックホワイト(90 %) | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | |
レーザーの公称定格 | ||
注 | レーザー光 、 光学機器で直接見ないでください | |
レーザークラス | 1M | |
波長 | 660 nm | |
ビーム発散 | < 25 mrad | |
パルス長 | 4 ns | |
繰り返し周波数 | 250 kHz | |
最大パルスエネルギ | < 2,4 nJ | |
黒 / 白差 (6 % / 90 %) | < 0,5 % | |
角度偏差 | 最大 ± 2° | |
測定方法 | パルスレンジングテクノロジー(PRT) | |
ライトスポットの直径 | 標準垂直 60 mm 、 標準水平方向 30 mm 距離 2 m | |
周囲光限度 | 50000 Lux | |
解像度 | ただし、12 ビット > 0,5 mm | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 100 a | |
ミッションタイム(TM) | 10 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED | |
機能インジケータ | スイッチング状態用の 2 個の黄色 LED | |
制御エレメント | 非アクティブ | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
リップル | 10 % 供給許容範囲内 | |
無負荷供給電流 | ≤ 80 mA / 24 V DC | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | < 0,7 s 、電源投入 5 分後に、温度が <-30 °C(仕様遵守)になる場合 | |
出力 | ||
信号出力 | 1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護、逆極性保護、過電圧保護 切替えポイント Q1 A:50 mm、Q1 B:1660 mm プリセット、ハイアクティブ | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
測定出力 | 1 点アナログ出力 4~20 mA 、 Rmax = 470 Ω アナログ出力 50 mm ~2800 mm (Q2 A:50 mm、Q2 B:2800 mm)プリセット、上昇ランプ | |
切替え周波数 | 50 Hz | |
応答時間 | 5 ms | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
レーザーの安全性 | EN 60825-1:2014 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1 | |
FDA 認証 | IEC 60825-1:2014 2007 年 6 月 24 日付の Laser Notice No. 50 に準ずる変更を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | 4 ピン、M12 x 1 コネクタ | |
材料 | ||
ハウジング | ABS プラスチック | |
光学面 | PMMA | |
質量 | 90 g | |
寸法 | ||
高さ | 88 mm | |
幅 | 25,8 mm | |
深度 | 54,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2583C | ALL | 229 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6950 | ALL | 226 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|