Serviceline Industriële Sensoren
Serviceline Explosiebeveiliging

Gegevensbeschermingsinformatie over Pepperl+Fuchs’ SmartBridge-app

De Pepperl+Fuchs SmartBridge-app werd ontwikkeld door Pepperl+Fuchs SE en is beschikbaar via verschillende platforms. De Pepperl+Fuchs SmartBridge-app zorgt voor een vlotte werking van de door Pepperl+Fuchs SE ontwikkelde SmartBridge-interface. Via de SmartBridge-interface en SmartBridge-app kan status- en proces-informatie van IO-Link-compatibele toestellen worden bekeken en gewijzigd vanaf mobiele apparatuur, ongeacht hun merk.

Hieronder vermelden we, in overeenstemming met artikel 13 van de AVG, welke persoonsgegevens zullen worden verwerkt in verband met het gebruik van de SmartBridge-app, in welke mate en met welke doeleinden.

1. Naam en contactinformatie van de functionaris voor gegevensbeheer en de inhouse functionaris voor gegevensbescherming
gegevensbeheer:

Pepperl+Fuchs SE (hierna "Pepperl+Fuchs")

Lilienthalstrasse 200,

68307 Mannheim, Duitsland

E-mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Tel.: +49 (0)621 776-0

Fax: +49 (0)621 776-1000

Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met Pepperl+Fuchs’ functionaris voor gegevensbescherming op het hierboven vermelde adres. Brieven a.u.b. richten aan de heer Beckers, of stuur een e-mail naar dsb@de.pepperl-fuchs.com.

2. Installatie van de SmartBridge-app

De SmartBridge-app is beschikbaar bij verkoopplatforms die door derden worden uitgebaat en beter bekend zijn onder de naam “app stores”. Het kan zijn dat u zich vóór het downloaden van de app bij de desbetreffende app store moet inschrijven en diens specifieke software moet installeren. Pepperl+Fuchs heeft geen invloed op de vergaring, de verwerking of het gebruik van persoonsgegevens met betrekking tot uw registratie en de levering van downloads in de respectievelijke app store en diens software. De volledige verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de uitbaters van de respectievelijke app stores. Pepperl+Fuchs verwerkt enkel de informatie die nodig is voor het downloaden van de SmartBridge-app op uw mobiel apparaat. Gelieve rechtstreeks contact op te nemen met de respectievelijke app store uitbater als u meer informatie hieromtrent wenst. 

3. Toegang tot functies/diensten

Om het gebruik van het SmartBridge-systeem zo comfortabel en vlot mogelijk te laten verlopen, heeft de SmartBridge-app toegang tot bepaalde functies/diensten op uw mobiel apparaat nodig. Hieronder vindt u bijkomende informatie over welke functies/diensten het gaat, waarom toegang nodig is en wat er met de gegevens in kwestie gebeurt:

Toegang tot de camera: Deze functie is vereist voor het lezen van een 2D-code die wordt gebruikt om de verbinding tussen een SmartBridge-interface en uw mobiel apparaat te authentificeren; wij vergaren geen andere gegevens.
Totstandbrenging van en toegang tot een WiFi-verbinding: Deze functie is vereist om te controleren of een geschikte WiFi-verbinding beschikbaar is; wij vergaren geen andere gegevens.
Toegang tot de Bluetooth-interface: Deze functie is vereist om een gegevensuitwisseling tussen de SmartBridge-interface en de SmartBridge-app op uw mobiel apparaat tot stand te brengen; wij vergaren geen andere gegevens.

4. Vergaring en verwerking van persoonsgegevens, alsook type en doel

De SmartBridge-app verwerkt de onderstaande gegevens, die in overeenstemming met de AVG als persoonsgegevens zijn geclassificeerd:

IP-adres: elk apparaat dat met het internet verbonden is, vereist een uniek adres voor het versturen van gegevens; dit is het IP-adres. Het opslaan van een IP-adres is onvermijdelijk, ten minste voor een korte tijdspanne, en dit wegens de manier waarop het internet werkt. De IP-adressen worden echter niet voor lange tijd bewaard, noch verwerkt.

5. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

In overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, clausule f van de AVG, verwerken we uw persoonsgegevens voor de behartiging van onze rechtmatige belangen, om de technische veiligheid en beschikbaarheid van de SmartBridge-app zeker te stellen.

6. Ontvangers of categorieën van ontvangers

Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt binnen het kader van de wettelijke richtlijnen. In het algemeen zullen uw gegevens worden verwerkt door werknemers van Pepperl+Fuchs die deze informatie nodig hebben om wettelijke plichten te vervullen. De SmartBridge-app maakt gebruik van de diensten van Amazon Web Services “S3” en “API Gateway”, en de gegevens moeten kenbaar worden gemaakt aan deze externe dienstverleners; dit gebeurt enkel met het doel de persoonsgegevens voor ons te verwerken en op basis van een overeenkomstig contract (i.e. "processor" zoals vastgelegd in artikel 28 van de AVG). 

7. Duur van gegevensopslag en criteria voor het bepalen van deze tijdsduur

Het IP-adres zal worden gedeletet zodra het niet langer nodig is voor de gespecificeerde verwerkingsdoeleinden. Dit geldt bij het stopzetten van het gebruik van de SmartBridge-app.

8. Rechten van de betrokkene (het “datasubject”)

In overeenstemming met de algemene voorzieningen van artikel 12 van de AVG, beschikt u in overeenstemming met artikel 15 van de AVG over het recht van inzage, in overeenstemming met artikel 16 van de AVG over het recht op rectificatie, in overeenstemming met artikel 17 van de AVG over het recht op gegevenswissing, in overeenstemming met artikel 18 van de AVG over het recht op verwerkingsbeperking en in overeenstemming met artikel 20 van de AVG het recht op overdraagbaarheid van gegevens. In overeenstemming met artikel 77 van de AVG beschikt u over het recht op klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

9. Recht van bezwaar

Op voorwaarde dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, clausule f van de AVG op basis van rechtmatige belangen worden verwerkt, heeft u in overeenstemming met artikel 21 van de AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in geval van gegronde redenen die met uw specifieke situatie verband houden.

Als u gebruik wenst te maken van uw recht van bezwaar, neem dan contact met ons op via het e-mailadres dsb@de.pepperl-fuchs.com.