Trådløs kommunikasjon vinner raskt terreng innen automatisering. I et prosessanlegg er det ikke alltid mengden data som er utfordringen, men derimot er avtanden mellom målepunktene en kritisk faktor. Om ikke anleggsarkitekturen gjør trådbundne løsninger mulige, må man stadig ut i felt for inspeksjon.
WirelessHART er ofte en god løsning på slike utfordringer. Måledata blir tilgjengelige via trådløse løsninger, og det gir høyere kvalitet og lavere kostnader.
I et WirelessHART nettverk fungerer alle deltagere både som signalkilder og repeatere. På den måten kan viktige måledata effektivt rutes gjennom et stort anlegg.
Pepperl+Fuchs leverer diverse moduler for å sammenkoble sensorer og transmittere til et styresystem eller vedlikeholdssystem. Disse produktene innen vår WirelessHART-familie forbinder feltutsyr fra forskjellige leverandører uten kostnader for ekstra kabling. Dermed oppnås en pålitelig og interferensfri kommunikasjon med følgende komponenter:
Kjerneelementet og det mest avanserte produktet i et WirelessHART nettverk er gatewayen som setter opp kommunikasjonen i det trådløse nettverket. Den kan utstyres med forskjellige interface mot overordnet nettverk (RS 485, Ethernet, PROFIBUS) og er utsyrt med en såkalt “Network Manager” og en "Security Manager".
WirelessHART adaptere kan tilkobles enhver konvensjonell 4-20mA feltenhet. Tilkoblingen kan være direkte på utstyret eller via en liten kabel. Enten leses den direkte måleverdien som 4-20mA-signalet representerer, og deretter digitaliseres, eller så leses det digitale HART-signalet direkte ut av transmitteren. Den digitale verdien sendes så ut i WirelessHART-nettverket. Denne fleksible funksjonaliteten kan gjøre enhver transmitter til en deltager i et WirelessHART nettverk.
En WirelessHART temperatureomformer er en feltenhet som allerede er utstyrt med et WirelessHART interface. I dette tilfellet betyr det at det konvensjonelle 4-20mA utgangssignalet er erstattet med en antenne.
Pepperl+Fuchs tilbyr et bredt utvalg av tilbehør til WirelessHART-installasjoner. Vår produktportefølje består av antenner, adaptere, koax-kabler og overspenningsvern.