Selecione seu país
MWC25M-L2M-B20-0,3M-APS5P Radar Sensor
Radar sensor for distance and velocity measuring up to 25 m measuring range
Principais benefícios
- CAN bus with SAE J1939 protocol
- Sensing range up to 25 m
- Degree of protection IP68 / IP69
- High EMC resistance
- Sensor head bidirectional and rotatable
- Robust metal fastening
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR