选择您所在的国家/地区

转至全球网站

运行状态的持续无线监测

WILSEN.node 自主传感器节点连接无电压触点与工业物联网

威尔森节点监测泵

申请

要预防故障并及时采取针对性措施,必须掌握系统及系统组件的实时状态详情。例如:泵或通风系统是否正常运行、完全停机或超负荷运转?工业门是否关闭? 自上次保养以来,老旧设备已运行多少小时?并非所有设备都连接至上级控制系统或具备连接能力。在多数情况下,连接工厂组件需投入高昂成本,或需干预设备控制系统——后者因网络安全考量常被禁止或限制。对于移动设备,有线连接通常完全不可行。

目标

在更高层级,需建立覆盖整个工厂的中央可视化监控系统,实时显示电器及厂区组件的当前状态。实际机器运行时间应实现集中可视化,以便实施针对性维护措施。 当单个组件出现故障或问题时,应及时通知相关负责人并迅速启动纠正措施。即使工厂控制系统未实现事件驱动消息,或未连接至上级控制层,该流程也应自动运行。维护计划需可根据实际设备运行时间灵活调整。此外,解决方案应提供不同电压等级的连接选项。

威尔森节点中央单元

解决方案

适用于相应电压等级的继电器安装在待监测设备组件的电路中。当负载电路中通电时,这些继电器被激活并驱动无电压侧的触点。无电压侧通过适配器缆线连接至WILSEN.node自主无线传感器节点。 同理,系统中已存在但未启用的继电器信号触点或其他无源触点(如继电器、开关装置、机械限位开关/杠杆开关、联锁继电器、磁簧触点等)均可接入WILSEN.node。该设备配备两个独立输入端口,可监控最多两个任意类型的无源触点。

无线传感器节点根据无电压触点的位置检测系统组件的工作状态,并通过LoRaWAN无线技术将其报告给目标实例。该系统还可连接NAMUR传感器,并支持与无电压触点混合运行。此解决方案具有成本效益且可进行改造升级。

技术特性

  • 通过适配器缆线直接连接任何无电压触点
  • 每台设备配备两个独立通道
  • 通过LoRaWAN实现安全、节能的数据传输
  • 建筑物内可穿透多层楼板的探测范围,开阔地带可达15公里
  • 电池寿命长达10年
  • 适用于任何传感器的M12插头连接及无电压触点
  • M12电缆安装单元可用于改装至现有外壳中

益处

威尔森节点监测泵

未曾监测的资产可通过极简操作建立可靠连接,且不干扰设备或控制系统。系统状态的附加信息仍保留在M+O(监测与优化)传感器技术层级。由于未与控制层直接连接,无需额外网络安全措施。 WILSEN.node具备IP66/67防护等级,可满足工业户外环境使用需求。其可更换电池在不同查询与传输频率下,最长可提供10年使用寿命。LoRaWAN无线标准支持便捷集成,通过端到端加密实现安全、节能的数据传输。

一览无余

  • 随时掌握机器及设备组件的切换与运行状态的最新信息
  • 无需干预机器控制即可轻松连接现有设备组件
  • 基于LoRaWAN®的节能通信
  • 通过端到端加密实现安全数据传输
  • 包含所有硬件的稳健解决方案

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!