选择您所在的国家/地区
V1-GX-R-BK1M-PUR-V1-G-YWSN 适配器缆线
适配器电缆,M12 插座直型转 M12 直头 A 型,4 针,PUR 黑色电缆,通过 UL 认证,适用于拖链,用于 WILSEN.node NAMUR
主要优势一览
- 用于与无线传感器节点 WILSEN.node NAMUR 一起使用
- 适用于拖链
- 防护等级 IP66/IP68/IP69
- 抗微生物和水解
- 耐紫外线
- 美国和加拿大 UL 认证
- 无卤
- 屏蔽层连接至联接螺母
- 专门的设计可以防松弛和错误安装
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V1-GX-R-BK1M-PUR-V1-G-YWSN 技术数据
| 连接器 1 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 连接器 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 工作电压 | UB | 最大 30 V DC |
| 电阻 | R1 = 1 kΩ /0.5 W ,R2 = 10 kΩ /0.5 W |
| 防护等级 | EN 60529 | |
| 插头连接 | M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101 | |
| 易燃性 | UL 1581;DIN EN 60332-2-2 | |
| 无卤 | DIN VDE 0472-815 | |
| 耐微生物 | EN 50363 | |
| 耐水解 | EN 50363 |
| UL 认证 | cURus AWM 20549/10493 80°C 300V FT2 (缆线) | |
| UL 文件编号 | E231213 |
| 环境温度 | |||||||||||
| |||||||||||
| 污染程度 | 3 | ||||||||||
| 插塞式连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP66 / IP68 / IP69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拖链适用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 LABS | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无卤 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 插塞式连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。