中间散装容器(IBC)的无线液位监测
该应用程序
中间散装容器(IBC)是一种容量为1,000升的标准化、可移动的运输和储存单元。它们通常由一个塑料罐体构成,外层包裹着金属网笼,并安装在可堆叠的托盘上。IBC广泛应用于各行各业,无论室内还是室外,用于输送、收集或储存液体或自由流动的介质。 应用实例包括:在包装行业供应粘合剂、收集冷凝水、提供工艺原料以及储存灭火剂。
目标
为了能够及时更换IBC容器,对IBC内部液位进行精确且自动化的检测至关重要。 所采用的技术必须能够承受恶劣的天气条件,且无需有线电源或网络连接即可运行。为避免复杂的配置更改,传感器中应预先设定好典型的测量范围。IBC盖上的附加进出料管路连接线不得受到阻碍。如有需要,该解决方案还应支持对单个IBC进行地理定位(追踪)。

解决方案
这款由电池供电的 WILSEN.sonic 无线超声波传感器(IBC 版本)能够以毫米级精度测量液位,并通过 LoRaWAN® 以百分比值的形式传输数据。该设备可快速、轻松且安全地旋入任何带有标准 2 英寸螺纹的 IBC 箱盖,无需布线。对于带有两个旋入式开口的箱盖,未使用的那个开口仍可用于连接供料管线或其他附件。 该传感器的测量范围已预先配置,因此无需进行参数设置。更换IBC容器时,传感器可保留在盖子上,无需在LoRaWAN®网络中重新注册即可重复使用。这意味着无论使用多少个IBC容器,每个测量点仅需一台设备。即使在处置IBC容器时,传感器也能保持完好无损。
WILSEN.node 无线传感器节点还可用于检测 IBC 容器下方收集托盘中的泄漏及最大液位。该设备支持无线连接电容式传感器或振动限位开关,这两种传感器均非常适合此类检测任务。
技术特性
- 可靠的超声波测量,具备毫米级精度
- 通过IBC箱盖上的标准2英寸螺纹接口,安装简便
- 可更换的高性能电池(3.6 V,13,000 mAh)
- LoRaWAN 接口,包含用于远程访问的下行信道
- 蓝牙接口,可通过 WILSEN 应用程序(iOS 和 Android 版)轻松进行调试和参数设置
- 防护等级:IP66/67
- 温度范围:–25 … +70 °C
- 可通过 WILSEN.node 无线传感器节点选配额外的泄漏检测功能
优势
凭借其强大的超声波技术,WILSEN.sonic 能够随时可靠地检测液位,无论介质的颜色或性质如何。通过 LoRaWAN 传输的数据还包括环境温度和电池状态等信息。其他测量数据(例如通过 GPS 获取的传感器位置)可根据需要启用。可更换的高性能电池可提供长达 10 年的免维护运行。
该传感器外壳符合IP66/67防护等级标准,具有极高的耐用性,专为户外使用而设计。通过WILSEN应用程序(支持Android和iOS系统),可在节能且经过加密的LoRaWAN无线网络中,利用蓝牙轻松完成设备的注册和配置。LoRaWAN下行信道还支持远程参数设置和参数值查询。
一览
- 对IBC集装箱内液位的可靠监测
- 通过 2 英寸螺纹和预设测量范围,安装快捷简便
- 通过 LoRaWAN® 实现节能通信
- 通过端到端加密实现安全数据传输
- 电池寿命长达10年
- 可通过 WILSEN.node 无线传感器节点实现额外的泄漏监测
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!