选择您所在的国家/地区

转至全球网站

在转运站实现精准对接,确保托盘安全转运

一览

  • 紧凑型设计,高度仅为 81 毫米,便于集成
  • 全面的 360° 轮廓检测,确保自动移动机器人(AMR)在对接过程中精确定位
  • 0.05°的高角分辨率,可精确测定测站几何参数
  • 凭借精确的导向孔,可实现灵活的安装和可重复的对准
  • 通过 ROS 驱动程序和 PFSDP 协议实现快速系统集成
R2400 2-D 激光雷达传感器可实现AMR的精确定位

R2400 2-D 激光雷达传感器可实现AMR的精确定位

该应用程序

在自动化物流系统中,装载好的托盘会在指定的转运站之间在不同的运输单元之间进行交接。为了确保物料流的安全和高效,自主移动机器人(AMR)必须在这些转运点上精确定位。准确检测环境和转运站的几何形状,对于实现可靠且无碰撞的托盘转运至关重要。

目标

主要挑战在于将AMR精确定位在转运站,同时确保传感器能简便地集成到车辆架构中。尽管安装空间有限,传感器仍需可靠地检测转运站的轮廓,并为对接操作提供高精度的位置数据。目标是通过AMR的精确对准,以最小的集成工作量实现托盘的安全转运。

R2400 激光雷达传感器

解决方案

R2400 2-D 激光雷达传感器采用紧凑型设计,高度仅为81毫米,可节省空间地集成到自动导引车(AMR)系统中。凭借其360°全景环境覆盖范围 和0.05°的高角分辨率,该传感器能够精确检测转运站的轮廓以及参考标记,并为对接操作提供精确的位置数据。 得益于其全方位的视野,灵活的安装方式可确保无论车辆结构如何,都能实现最佳的传感器对准。精确的对准孔确保了安装的一致性,并在必要时可快速更换传感器,无需耗时的重新校准。系统集成通过久经考验的 PFSDP 协议或 ROS 实现。


技术特性

  • 测量范围:反射率为90%时为25米,反射率为10%时为10米,使用反射器时为40米(适用于多种应用场景)
  • 扫描角度:360°,可实现转运站的全方位覆盖
  • 重复定位精度:< 16 毫米
  • 角分辨率:最高可达 0.05°,可实现精确的轮廓检测
  • 扫描速率:10–20 Hz(用于动态对接操作)
  • 高度仅为 81 毫米,可节省空间地集成到 AMR 系统中

优势

紧凑的设计、360°全向检测以及高角分辨率相结合,使R2400激光雷达传感器成为转运站精准对接的理想解决方案。 全方位检测功能使传感器可在自动导引车(AMR)内灵活定位,而高角分辨率则能可靠地检测转运站的细微结构特征,例如导轨或定位标记。这确保了自动导引车(AMR)的精确对齐,最大限度地降低了 碰撞风险,并最大限度地提高了托盘转运过程中的工艺可靠性。高角精度确保了定位的可重复性及工艺质量的一致性。

坚固耐用的金属结构,配备坚固的传感器外壳和高品质轴承,即使在运动过程中受到振动影响,也能确保测量性能始终如一。由于发射器和接收器采用光学隔离设计,即使在灰尘、湿度或冷凝等环境条件变化的情况下,测量数据仍能保持稳定,从而提高了设备可用性并延长了维护周期。

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!