选择您所在的国家/地区

转至全球网站

适用于自动叉车的坚固型托盘检测

一览

  • 紧凑型设计,高度仅为 81 毫米,适用于狭窄的安装空间
  • 全面的 360° 环境检测,支持灵活安装并优化生产流程
  • 坚固的金属结构,即使在受到机械应力时也能确保可靠性能
  • 得益于高达 0.05° 的高角度分辨率以及优化的光斑几何形状,可实现精确的托盘脚检测
借助 R2400 2-D 激光雷达传感器实现精准的货物搬运

R2400 2-D 激光雷达传感器,适用于紧凑型360°感知

该应用程序

在物流自动化领域,自动导引车(AGV)用于高效、自主地运输托盘。为了可靠地装载货物,车辆必须精确检测托盘支脚的位置,并精准定位货叉。传感器直接安装在货叉架上,在装载货物时检测车辆前方的区域。

目标

关键挑战在于将紧凑的外形、坚固耐用的设计与精确的测量技术相结合。该传感器必须集成到叉车狭小的安装空间内,能够承受机械应力,同时仍能提供可靠的测量数据,以实现叉臂的精确定位。此外,该解决方案还必须具备成本效益且维护需求低。

R2400 激光雷达传感器

解决方案

R2400 2-D 激光雷达传感器兼具紧凑的尺寸和工业级坚固性。其高度仅为81毫米,可轻松集成到叉车上。完整的360°全向检测功能确保无论安装环境如何,都能灵活调整传感器方向。得益于0.05°的高角分辨率和精确的角度精度,可可靠地检测到托盘脚。 精确的对准孔确保了传感器位置的可重复性,即使在更换传感器时,也无需重新校准即可快速投入使用。

技术特性

  • 测量范围:反射率为90%时为25米,反射率为10%时为10米,使用反光器时为40米
  • 扫描角度:360°,实现全方位360度覆盖
  • 扫描速率:10–20 Hz(适用于动态应用)
  • 角分辨率:最高可达0.05°,适用于高分辨率点云
  • 重复精度:< 16 毫米
  • 高度仅为 81 毫米,可集成于狭小空间中

优势

坚固耐用的金属结构,配备稳固的传感器外壳和高品质轴承,即使在机械振动等机械应力作用下,也能确保长久的使用寿命和稳定的测量性能。用户可受益于可靠且可重复的托盘检测功能,从而防止对齐错误并优化物料流。紧凑的设计显著降低了集成难度。 发射器和接收器采用光电分离设计,可最大限度地减少因维护导致的停机时间,因为盖板上的灰尘或冷凝水不会对测量质量产生显著影响。这使得维护间隔得以延长,并在整个产品生命周期内降低了维护成本。

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!