选择您所在的国家/地区

转至全球网站

精准的织物边缘控制,确保纺织工艺稳定

R305 纺织工艺中的反射板型区域传感器

R305 集成高度测量功能的反射板型传感器,可替代复杂系统

该应用程序

在纺织机械中,材料以连续织带的形式通过多个导向轮,并经过各种加工控制站。即使织带边缘出现轻微的偏移,也会导致后续工序出现偏差。因此,为了确保工艺控制的稳定和可靠,必须对织带边缘位置进行实时监测。

目标

该系统的目标是在早期阶段检测出织物卷材的位置偏差,并在发生错位、废品或设备停机之前自动采取纠正措施。同时,该解决方案应经济实惠,且无需复杂的系统。即使在存在空气中飞扬的纤维和污染物的情况下,系统仍能可靠运行,这对在生产环境中长期使用至关重要。

R305 反射板型区域传感器

解决方案

R305 反射板型区域传感器可在其 60 毫米宽的光带内,以非接触式方式实时检测卷材边缘的位置。通过集成的物体高度测量功能确定精确的边缘位置,并通过 IO-Link 持续将数据传输至控制器。如果偏差接近预设限值,系统将自动触发路径校正。 自动信号补偿功能可抵消空气中纤维造成的干扰,确保长期获得可靠的测量结果,且无需耗时的维护或重新调整。


技术特性

  • 宽度为60毫米的灯带,配备五束可单独控制的光束
  • 集成式物体高度测量,分辨率达2毫米
  • 测量范围:0–2 米(高分辨率模式)/ 0–4 米(标准模式)
  • 用于传输测量和状态数据的IO-Link接口
  • 在出现污染时自动进行信号补偿
  • 自动学习功能,助您快速轻松地完成调试

优势

对纸张边缘位置进行连续监测,可显著提高生产过程的稳定性。系统能在偏差出现初期即刻检测到,并在导致质量缺陷或废品产生之前予以纠正。同时,该解决方案还能大幅降低集成成本,因为无需复杂的图像处理系统或专用照明设备。

与更复杂的系统相比,R305 提供了一种经济高效的替代方案,不仅工程投入更少,还具备坚固耐用的工业设计和简便的参数设置。宽光带、集成式高度测量以及 IO-Link 数据传输功能的结合,可实现精准高效的工艺监控。

一览

  • 精确实时检测卷材边缘位置
  • 在高速卷材运行条件下实现稳定的过程控制
  • 相比更复杂的系统,这是一种经济高效的替代方案
  • 不受空气中纤维和污染物的影响
  • 通过 IO-Link 实现无缝集成

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!