选择您所在的国家/地区
验证冲压机中微小零件的排出情况

R305 反射板型区域传感器在每次下冲程前验证模具间隙
该应用程序
在高速金属成形作业中,冲压机每分钟可生产数百个零件。确保在每次下冲程前将工件和废料正确排出,对于防止模具损坏、减少停机时间以及提高设备效率至关重要。
目标
反射板型传感器和对射型光电传感器长期以来一直被用于验证零件的排出情况。然而,对于单LED技术而言,检测小型部件或薄型、扁平零件仍是一项挑战。 小型零件通常无法阻挡足够的光线以触发检测。此外,切削液、润滑剂或其他污染物会散射或吸收光线,从而降低光电传感器的可靠性。我们的目标是克服这些限制,确保即使在存在油或其他工艺流体的环境中,也能对最微小的零件进行可靠的出料验证。

解决方案
R305 反射板型传感器能有效应对印刷车间最棘手的检测难题。其智能信号补偿功能可自动适应镜头或反射镜的污染情况。 高分辨率扫描可检测小至 2 毫米的排出零件,并提供 1 毫秒的超快响应时间。R305 专为应对严苛的生产环境而设计,支持灵活的安装和对准方式,并在宽广的检测范围内表现可靠:标准模式下可达 4 米,高分辨率模式下可达
2 米。
技术特性
- 快速,响应时间仅为1毫秒
- 60 毫米扫描窗口高度
- 智能信号补偿功能可自动调节因油污堆积导致的信号失真
- 简易对齐模式,快速设置
- 节省空间的设计,适合狭小空间
优势
智能信号补偿功能可显著减少镜头和反射镜的清洁频率,从而最大限度地减少因维护导致的停机时间,并提高生产良率。即使是对最微小的零件也能进行精准检测,从而无需进行质量相关的零件分拣,进一步提高了设备运行时间。此外,“简易对准模式”和“自动学习”功能简化了安装流程并缩短了调试时间,而“单光束屏蔽”功能则可排除检测区域内的干扰物体,使该传感器能够适应复杂的金属成形应用。
一览
- 紧凑型反射板型传感器对印刷机出纸区进行扫描
- 可靠检测小至2毫米的零件
- 对油和润滑剂具有极佳的耐受性
- 大功率光源能够穿透污染物,从而延长设备运行时间
- 高性能且经济实惠的光幕扫描替代方案
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!