选择您所在的国家/地区
2026/11/3新款 R200 测距传感器——设计紧凑,测量精度高,测量距离可达 150 米

在第二代 R200 系列测距传感器中,倍加福将高精度的脉冲测距技术与智能多目标功能相结合。由此,即使在苛刻条件下,也能提高工艺可靠性。
该传感器在自然物体上的 测量范围可达 20 米,使用反射器版本时可达 150 米,重复测量精度高达 3 毫米。这使得 R200 能够胜任各种测量任务。其紧凑的设计以及支持智能传感器配置文件的IO-Link接口,可实现灵活的集成,并支持面向未来且经济高效的自动化。
无论是占用检测、集装箱定位、升降机高度测量还是车辆检测:R200 测距传感器都能胜任物流、物料流和门禁控制领域中各种距离测量和检测任务。

多目标评估如何提高工艺可靠性
雨水、雾气、灰尘、玻璃窗、围栏或靠近传感器的物体,往往会在测量路径中产生额外的反射。借助多目标评估功能,R200 测距传感器会分析每个激光脉冲的完整回波曲线,并能可靠地区分干扰反射与相关测量目标。
传感器会检测到每一个回波,测定其距离,并根据配置的工作模式选择相应的目标。干扰信号会在影响工艺之前就被及早抑制。这确保了即使在恶劣的环境条件下也能实现稳定、可靠的距离测量,并扩大了该传感器在室内和室外应用的范围。
亮点
- 借助智能多目标功能,即使在严苛的环境下也能提高工艺可靠性
- 高精度测距,最远可达 20 米;若使用反光板,最远可达 150 米
- 紧凑型设计,在空间受限的情况下提供最大灵活性
- 智能脉冲测距技术,重复测量精度高达 3 毫米
- 配备智能传感器配置文件的标准化 IO-Link 接口,面向未来自动化发展
- 针对广泛应用场景的优化且经济高效的设计
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!