选择您所在的国家/地区
停售
WS-UCC4000-F406-B15-B41-01-02 无线超声波传感器
带 LoRaWAN 接口的无线超声波传感器,特别适用于测量储罐和筒仓中的料位,感应范围为 250 ...4000 mm,分辨率 1 mm
主要优势一览
- 电池供电
- 通过 LoRaWAN 进行数据传输
- 用于调试、参数设置和诊断的蓝牙接口






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
WS-UCC4000-F406-B15-B41-01-02 技术数据
| 检测类型 | 超声波 | |
| 感应范围 | 250 ... 4000 mm | |
| 死区 | 0 ... 250 mm | |
| 分辨率 | 16 mm | |
| 准确度 | ± 3 满量程值的 % 在整个温度范围内 | |
| 测量频率 | 5 min ... 24 h |
| GPS 传感器 | 用于地理定位 | |||||||
| ||||||||
| 温度传感器 | ||||||||
| ||||||||
| 电源 | 高容量锂电池 3,6 V , 13000 mAh 电池使用寿命约 5 年(在中欧环境条件 (- 25 °C ....+ 70 °C) 下,3 次测量/天,1 个地理定位/天,1 次无线传输/天,网络覆盖范围充分)。 |
| 接口类型 | 蓝牙 5.0 LE | |
| 发射器辐射功率 | + 8 dBm | |
| 频率范围 | 2402 ... 2480 MHz |
| 接口类型 | LoRaWAN | |
| 规格 | LoRaWAN 接口规范 V1.0.3 | |
| 设备类型 | LoRaWAN A 类设备 | |
| 发射器频率 | 868 MHz | |
| 发射器辐射功率 | + 8 dBm | |
| 频率范围 | 863 ... 870 MHz (欧洲) | |
| 传输频率 | 5 分钟...24 小时 |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 无线电和电信终端设备 | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| 机械容量 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| 耐冲击性 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| 抗振性 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| 气候条件 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 防护等级 | IP66 / IP67 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 600 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 光束宽度 | 宽 | |
| 传输频率 | 24 h | |
| 测量频率 | 24 h |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。